text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Outils de marquage de profondeur

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Outils de marquage de profondeur
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
MS-DMT-10M0 - 10 mm - - - Ver producto
MS-DMT-1210 - 3/4 po - - - Ver producto
MS-DMT-12M0 - 12 mm - - - Ver producto
MS-DMT-400 - 1/4 po - - - Ver producto
MS-DMT-600 - 3/8 po - - - Ver producto
MS-DMT-6M0 - 6 mm - - - Ver producto
MS-DMT-810 - 1/2 po - - - Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.