Válvulas de fuelle — Manifolds de Fuelle de 3 Válvulas, Serie V3
Válvulas disponibles con estas especificaciones:
- 1/4 pulg.
- –40°C (–40°F) a 93°C (200°F)
- Acero inoxidable 316
- 6,8 bar (100 psig) a 48,2 bar (700 psig)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Vannes à soufflet — Manifolds multivannes à soufflet, série V3 — Soufflet
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26L-M1D-122P-IJ Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccords VCR tournant mâle (joint métallique) 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas