text.skipToContent text.skipToNavigation
manguera metálica con aislamiento por vacío serie fv

Manguera Metálica con Aislamiento por Vacío (Serie FV) Swagelok®

La manguera metálica con aislamiento por vacío serie FV ofrece un excelente aislamiento frente a temperaturas extremas del fluido.

Solicite más Información

La manguera con aislamiento por vacío serie FV ofrece dos niveles de rendimiento aislante en un conjunto compacto, con la capa de vacío ofreciendo un excelente aislamiento a temperaturas extremas del fluido. Además, el proceso de fabricación no requiere una conexión de vacío, lo que elimina la principal fuente de degradación de este sistema. Otras características y ventajas disponibles con el lanzamiento de este nuevo producto son:

  • El aislamiento sólo por vacío puede potenciarse con aislamiento multicapa para solucionar la transferencia de calor radiante.
  • Su condición totalmente recocida facilita el trazado de la manguera gracias a su maleabilidad.
  • Las superficies húmedas de acero inoxidable 316L son adecuadas para líquidos y gases.
  • El material de soldadura de la superficie húmeda cumple la norma AMS 4777 (aleación de níquel)
  • Las fundas de poliolefina de colores permiten codificar las líneas de proceso por colores

Especificaciones

MaterialesÁnima: acero inoxidable 316L corrugado
Refuerzo: Malla de acero inoxidable 304L
Conexiones finales: Acero inoxidable 316
Tamaños Nominales de la Manguera1/2 a 1 pulg.
Presiones de ServicioVacío hasta 41 bar (600 psig)
Temperatura de Servicio–253 a 537°C (–425 a 1000°F)
Conexiones Finalesextremos de tubo recocidos

Catálogos de Manguera y Tubo Flexible

Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.

Swagelok 호스 관리 서비스 엔지니어

Swagelok® 호스 자문 서비스

호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.

호스 관리에 대해 알아보십시오

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials and wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.