Cone and Thread Fittings — Adapters
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/4 à 1 po
- Modèles en une pièce ou deux pièces
- Acier inoxydable 316
- Pression maximale de 344 bar (5000 psig) à 689 bar (10 000 psig)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Raccords filetés à extrémité conique — Adaptateurs — Droits
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeCN4HM4NF15 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord fileté à extrémité conique mâle haute pression 1/4 po Filetage NPT femelle CN6HM4HF60 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord fileté à extrémité conique mâle haute pression 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle CN6MM4NF15 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord fileté à extrémité conique mâle moyenne pression 1/4 po Filetage NPT femelle CN4NM4MF15 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle 1/4 po Filetage NPT mâle
Product Availability by Store Location
Hours