text.skipToContent text.skipToNavigation

Перепускные клапаны — Клапаны сброса и продувочные клапаны, серии BV и P

Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:

  • От 1/8 до 1/2 дюйма (от 6 до 8 мм)
  • От –65°F (–53°C) до 850°F (454°C)
  • Нерж. сталь 316, углеродистая сталь, сплав 400, сплав C-276
  • От 6085 фунтов на кв. дюйм, ман. (419 бар) до 10 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (689 бар)

В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.

Фильтровать по:
Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

  • Soupapes — Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P — Vanne de purge, configuration droite

    Soupapes — Purgeurs et vannes de purge, séries BV et P — Vanne de purge, configuration droite
    В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
    Контактная информация
    Код изделия
    Материал корпуса
    Размер соединения 1
    Тип соединения 1
    Размер соединения 2
    Тип соединения 2
  • Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Purgeur, configuration droite

    Überströmventile — Entlüftungs- und Belüftungsventile, Serien BV und P — Purgeur, configuration droite
    В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
    Контактная информация
    Код изделия
    Материал корпуса
    Размер соединения 1
    Тип соединения 1
    Размер соединения 2
    Тип соединения 2
Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.