Adaptateurs à bride — Brides DIN
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 3 à 50 mm (1/8 à 2 po)
- Raccords droits
- Acier inoxydable 316 ou 316L, alliage 400, alliage 600, alliage C-276
- Pression maximale de 1,4 bar (20 psig) à 413,7 bar (6000 psig)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Adaptateurs à bride — Brides DIN — Droits
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-12M0-F15M-40-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes DN 15 Bride DIN, classe PN 40 SS-12M0-F25M-40-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes DN 25 Bride DIN, classe PN 40
Product Availability by Store Location
Hours