Adaptateurs à bride — Brides EN
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 3 à 50 mm (1/8 à 2 po)
- Raccords droits
- Acier inoxydable 316 ou 316L, alliage 400, alliage 600, alliage C-276
- Pression maximale de 1,4 bar (20 psig) à 413,7 bar (6000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Adaptateurs à bride — Brides EN — Droits
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-12M0-F25E-40-B1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes DN 25 Bride EN, classe PN 40 SS-12M0-F15E-40-B1 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord pour tube Swagelok® DN 15 Bride EN, classe PN 40
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires