Swagelok® 스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터
KSV 시리즈 스팀 가열식 기화 레귤레이터는 액체 샘플을 기화하고 기체 샘플을 예열하도록 설계되었습니다.
레귤레이터 선택에 도움 받기Swagelok 스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터는 액체 샘플 또는 따뜻한 가스 샘플을 효율적으로 기화시켜 응축을 방지하도록 설계되었습니다. 이 제품은 사용자 입력, 주변 온도, 기타 작동 조건의 변화에 적응하도록 설계되었습니다. 중요하고 위험한 환경에 사용하도록 인증을 받은 KSV 시리즈 레귤레이터는 지속적으로 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
KSV 시리즈 레귤레이터의 주요 특징
- 비천공 주름관 다이어프램
- 금속 대 금속 다이어프램 씰
- 작은 내부 부피
사양
최대 입구 압력 | 3600 psig(248 bar) |
압력 제어 범위 | 0~10 psig(0.68 bar)에서 0~500 psig(34.4 bar) |
유량 계수(Cv) | 0.06 또는 0.20 |
최대 스팀 압력 및 온도 | 650 psig(44.7 bar) 및 260°C(500°F) |
최대 사용 온도 | 200°C(392°F) |
감압, 스팀 가열식 기화 레귤레이터 카탈로그
건설 재질(construction materials), 액세서리, 압력, 온도 등급을 포괄하는 Swagelok 스팀 가열식 기화 감압 레귤레이터에 대한 광범위한 세부 정보를 알아보십시오.
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs

최적의 레귤레이터를 선정하는 데 도움이 필요하십니까?
Swagelok 레귤레이터 선택 비디오를 통해 다양한 애플리케이션 조건에 적합한 여러 종류의 레귤레이터에 대해 더 자세히 알아보십시오.
최적의 레귤레이터 찾기Swagelok 레귤레이터 리소스

레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE) 관리
공급-압력 효과(SPE)란 의존성이라고도 부르며, 레귤레이터의 입구 압력과 출구 압력 변화 사이의 반비례 관계를 의미합니다. Swagelok이 제공하는 팁을 통해 압력 레귤레이터에서 이러한 현상을 관리하는 방법을 알아보십시오.

철저한 테스트가 신뢰성 높은 레귤레이터 성능을 보장하는 이유
극한 조건에서 올바르게 작동하도록 제품을 설계하려면 어떤 테스트가 필요할지 궁금하십니까? 영하의 온도에서도 작동하는 Swagelok RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터의 개발 과정을 따라가면서 어떻게 설계되는지 알아보십시오.

레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법
드룹(droop)은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 하중 레귤레이터 구성을 사용하여 드룹(droop)을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하는 방법을 알아보십시오.

Wie sich Zeitverzögerungen in Analysesystemen mithilfe von Reglern reduzieren lassen
Zeitverzögerungen werden in Analysesystemen häufig unter- oder falsch eingeschätzt. Eine Möglichkeit, diese Verzögerung abzumildern, ist ein druckgesteuerter Regler. Erfahren Sie, wie Sie Zeitverzögerungen in Ihrem Analysesystem einfach in den Griff bekommen.