니들 및 미터링 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리
니들 밸브 및 미터링 밸브 예비 부품 및 액세서리 구성:
- 밸브 잠금 장치
- 핸들 키트
- 패킹 키트
- 파열 디스크 키트
- 스팀 키트
- 씰 키트
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Vannes à pointeau et de réglage fin — Pièces détachées et accessoires — Dispositifs de verrouillage pour vannes
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류MS-VL-S-4 Polypropylène - - - - MS-VL-M-1 Polypropylène - - - - MS-VL-M-2 Polypropylène - - - - MS-VL-S-1 Polypropylène - - - - -
Vannes à pointeau et de réglage fin — Pièces détachées et accessoires — Kit de poignée
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류A-5K-14B-BK - - - - - A-5K-14G-BK - - - - - NY-2M-K6 - - - - - NY-5K-14G-BK - - - - - NY-5K-S - - - - - PH-5K-14K-BK Résines phénolique - - - - PH-5K-4K-BK Résines phénolique - - - - SS-5K-14B Acier inoxydable - - - - SS-5K-6NB Acier inoxydable - - - - -
Vannes à pointeau et de réglage fin — Pièces détachées et accessoires — Kit de garniture
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류PFA-91K-18 PFA - - - - T-91K-445 PTFE - - - - T-9K-3N PTFE - - - - T-9K-6N PTFE - - - - PFA-91K-14 - - - - - PFA-91K-16 - - - - - -
니들 및 미터링 밸브 — 스페어 부품 및 액세서리 — Siège pour vannes à pointeau haute pression Sno-Trik 410, 445, 645, 945
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-410-RS-4F Acier inoxydable 316 - - - - SS-445-RS-44F - - - - - K-440C-3A-4-1 - - - - - SS-645-RS-64F - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-91K-16DK PCTFE - - - - SS-9K-5PD - - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-3AK-92-1 Acier inoxydable - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-RDK-16-1900 Acier inoxydable - - - - SS-RDK-16-2850 Acier inoxydable - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간