Vapodétendeurs chauffés à la vapeur Swagelok®
Les vapodétendeurs chauffés à la vapeur sont conçus pour répondre aux besoins d’applications particulières.
Demander un complément d’informationLes vapodétendeurs chauffés à la vapeur sont conçus pour s’adapter aux changements d’état en chauffant des gaz ou en vaporisant des liquides avant que ceux-ci ne pénètrent dans un système en aval.
Les vapodétendeurs chauffés à la vapeur Swagelok® ont un faible volume interne et peuvent être utilisés pour vaporiser des échantillons liquides ou pour préchauffer des échantillons de gaz afin d’éviter que ceux-ci ne se condensent.
Caractéristiques techniques
Pression d’entrée maximale | 248 bar (3600 psig) |
Plages de régulation | 0 à 0,68 bar (10 psig) jusqu’à 0 à 34,4 bar (500 psig) |
Coefficient de débit (Cv) | 0,06 ou 0,20 |
Pression de vapeur et température maximales | 44,7 bar (650 psig) et 260°C (500°F) |
Température maximale de service | 200°C (392°F) |
Catalogues de vapodétendeurs
Découvrez des informations complètes sur nos vapodétendeurs chauffés à la vapeur — matériaux de fabrication, accessoires, pression et température nominale.
Détendeurs de pression, Déverseurs de pression, Centrale de commutation, Détendeurs vaporiseurs

Besoin d’aide pour choisir le bon régulateur de pression ?
Évaluez les performances de plusieurs vapodétendeurs dans différentes conditions d’utilisation avec notre outil générateur de courbe de débit.
Trouver le bon régulateurRessources Swagelok sur les régulateurs de pression

Contrôler l’effet de la pression d’alimentation (SPE) dans un détendeur
L’effet de la pression d’alimentation, également appelé dépendance, est une relation inverse entre les variables de pression d’entrée et de pression de sortie dans un détendeur. Découvrez comment contrôler ce phénomène dans vos détendeurs grâce aux conseils de Swagelok.

Des tests rigoureux pour garantir la fiabilité des régulateurs
Vous êtes-vous déjà demandé à quels tests était soumis un produit conçu pour fonctionner dans des conditions extrêmes ? Passez les portes des laboratoires pour suivre le développement de régulateurs de la série RHPS conçus pour fonctionner à des températures bien inférieures à zéro.

Rapprocher la courbe de débit d’un détendeur de l’horizontale pour atténuer la baisse graduelle de la pression de sortie (droop)
Tout détendeur est confronté au phénomène de baisse graduelle de la pression de sortie (droop). Découvrez comment limiter ce phénomène et rapprocher les courbes de débit de l’horizontale avec différentes configurations de détendeurs à dôme.

Comment utiliser un détendeur pour réduire le temps de réponse d’un système d’instrumentation analytique
Le temps de réponse d’un système d’analyse est souvent sous-estimé ou mal compris. L’utilisation d’un détendeur permet de réduire ce temps de réponse. Découvrez comment maîtriser le temps de réponse de votre système d’analyse grâce à ces conseils.