円周溶接機
以下の仕様の円周溶接機を取り揃えています:
- 最大出力電流値:200 A
- 操作が容易なカラー・タッチ・スクリーン(多言語対応)
- 高精度のオービタル・ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を実現するパワー・サプライ
- 溶接外周部に対するシールド・ガス流量を自動的に制御するマス・フロー・コントローラー内蔵
- 質量:約23 kg
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5CG Série 5 - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
CWS-5PLEN Série 5 - -
型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)
SWS-C.040-.460-.012-P - - CWS-C.040-.281-P - - CWS-C.040-.325-P - - CWS-C.040-.405-P - - CWS-C.040-.450-P - - CWS-C.040-.555-P - - CWS-C.040-.605-P - - CWS-C.040-.705-P - - CWS-C.062-.855-P - - CWS-C.062-1.105-P - - CWS-C.062-1.380-P - - CWS-C.062-1.630-P - - -
Matériel de soudure — Papier pour imprimante thermique
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)CWS-DRP-PAPER - - -
Matériel de soudure — Câble adaptateur de tête à souder
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番溶接機シリーズチューブ外径サイズ(インチ)SWS-M200-WH-ADPTR - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間