Filtres — Filtres coalescents
Filtres disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/8 à 1/4 po (6 mm)
- 0°C (–17°F) à 204°C (400°F)
- Acier inoxydable 316
- 52,3 bar (760 psig) à 68,9 bar (1000 psig)
- Débit maximal de 48 à 700 L std/min (1,7 à 25 ft3 std/min)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Filtres coalescents — Filtres coalescents
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-FCB Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle SS-FCE Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas