Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны среднего давления, серии NV и NVT — Прямая конфигурация, конусный шток
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Игольчатые клапаны и клапаны тонкой регулировки — Игольчатые клапаны среднего давления, серии NV и NVT — Прямая конфигурация, конусный шток
Компания Swagelok предлагает широкий ассортимент игольчатых отсечных или регулирующих клапанов для контроля расхода в системах общего назначения и для эксплуатации в тяжелых условиях.
Raccords, tubes, vannes et accessoires pour moyennes et hautes pressions
■ Pressions nominales jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)■ Dimensions des raccordements jusqu’à 1 1/2 po et 12 mm■ Produits conformes aux normes NACE® MR0175/ISO15156 disponibles
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
NVT4FK1VA20 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/4 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | Просмотр изделия |
NVT4H1VM60 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | Просмотр изделия |
NVT4H1VY30 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique haute pression femelle | Просмотр изделия |
NVT4M1VA20 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | 1/4 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | Просмотр изделия |
NVT4N1VG15 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | Filetage NPT femelle | 1/4 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
NVT6M1VA20 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | 3/8 po | Raccordement fileté à extrémité conique moyenne pression femelle | Просмотр изделия |
NVT8FK1VB20 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | 1/2 po | Raccord pour tubes moyenne pression Swagelok® | Просмотр изделия |
NVT8N1VB15 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Filetage NPT femelle | 1/2 po | Filetage NPT femelle | Просмотр изделия |
NVT9H1VM60 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | 9/16 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | Просмотр изделия |
NVT9H1VY30 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | 9/16 дюйма | Соединение высокого давления с внутр. конусом и резьбой | Просмотр изделия |
NVT9M1VB20 | Нержавеющая сталь 316 | 9/16 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | 9/16 дюйма | Соединение среднего давления с внутр. конусом и резьбой | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.