Faltenbalgventile — Faltenbalg-Ventilblöcke mit mehreren Ventilen — Serie V3
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 Zoll
- –40°F (–40°C) bis 200°F (93°C)
- Edelstahl 316
- 100 psig (6,8 bar) bis 700 psig (48,2 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Faltenbalgventile — Faltenbalg-Ventilblöcke mit mehreren Ventilen — Serie V3 — Soufflet
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 26L-M1D-122P-IJ Acier inoxydable 316L 1/4 po Raccords VCR tournant mâle (joint métallique) 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) avec écrou femelle
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires