text.skipToContent text.skipToNavigation

Tube Fittings and Adapters — Caps and Plugs — Caps

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Tube Fittings and Adapters — Caps and Plugs — Caps

Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 제품 보기
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 제품 보기
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - 제품 보기
6MO-400-C 6-Moly 1/4 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 제품 보기
6MO-810-C 6-Moly 1/2 インチ Swagelok® チューブ継手 - - 제품 보기
B-100-C 真ちゅう 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-1010-C 真ちゅう 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-200-C 真ちゅう 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-400-C 真ちゅう 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-600-C 真ちゅう 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
B-810-C 真ちゅう 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
PFA-420-C PFA 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-100-C 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-1010-C 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-10M0-C 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-1210-C 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-12M0-C 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-14M0-C 316ステンレス鋼 14 mm Swagelok® チューブ継手 - - 제품 보기
SS-15M0-C 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-1610-C 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-16M0-C 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-18M0-C 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-2000-C 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-200-C 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-20M0-C 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-22M0-C 316 ステンレス鋼 22 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-2400-C 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-25M0-C 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-300-C 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-3200-C 316 ステンレス鋼 2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-3M0-C 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-400-C 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-4M0-C 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 - - 제품 보기
SS-500-C 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-600-C 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-6M0-C 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-810-C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기
SS-8M0-C 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting - - 제품 보기

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.