text.skipToContent text.skipToNavigation

튜브 피팅 및 어댑터 — 캡 및 플러그 — 캡

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

튜브 피팅 및 어댑터 — 캡 및 플러그 — 캡

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-400-C Acier inoxydable super duplex 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
2507-810-C Acier inoxydable super duplex 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-10M0-C Laiton 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-1210-C Laiton 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-12M0-C Laiton 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-1410-C Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-15M0-C Laiton 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-1610-C Laiton 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-1810-C Laiton 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-6M0-C Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-810-C Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
B-8M0-C Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
M-400-C Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
PFA-420-C PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
PFA-820-C PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
S-400-C Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
S-600-C Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
S-810-C Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-100-C Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-1010-C Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-10M0-C Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-1210-C Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-12M0-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-14M0-C Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tube Swagelok® - - 제품 보기
SS-15M0-C Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-1610-C Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-16M0-C Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-18M0-C Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-2000-C Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-3M0-C Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-400-C Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-4M0-C Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-500-C Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-600-C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-6M0-C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-810-C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기
SS-8M0-C Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.