Raccords et adaptateurs pour tubes — Réducteurs sans volume mort
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 1/8 à 1/4 po
- Raccord droit
- Acier inoxydable 316
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
Raccords et adaptateurs pour tubes — Réducteurs sans volume mort — Droits
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-200-6-1ZV Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-6-1ZV Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간