카탈로그
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
비슷한 제품
|
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-IG-100 | - | 1/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1010 | - | 5/8 po, 14 mm, 15 mm, 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1210 | - | 3/4 po, 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1410 | - | 7/8 po, 20 mm, 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-1610 | - | 1 po, 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-200 | - | 1/8 po, 2 mm, 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-400 | - | 1/4 po, 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-468 | - | 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 6 mm, 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-500 | - | 5/16 po, 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-600 | - | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-612M | - | 1/4 po, 1/2 po, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
| MS-IG-810 | - | 1/2 po, 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.