카탈로그
Фитинги под приварку — Фитинги Micro-Fit высокой степени чистоты под приварку встык — Тройники
Добейтесь высокой прочности и надежности неразъемных соединений с помощью фитингов Swagelok под приварку со сверхвысокой степенью чистоты, специальной очисткой и промышленного назначения, изготовленных из различных сплавов.
Raccords à souder Très haute pureté, spécialement nettoyés et industriels
6 à 18 mm et 1/8 à 1 po.; Acier inoxydable 316, 316L, 316L VAR, et 316L VIM-VAR; Raccords pour soudure manuelle ou en automatique
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-2MW-3 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-2MW-3P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-4MW-3 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-4MW-3-03446 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-4MW-3P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-4MW-3P-B25 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/4 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-6MW-3 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-6MW-3-6-4 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-6MW-3-6-4P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-6MW-3P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 3/8 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-8MW-3 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-8MW-3-8-4 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-8MW-3-8-4P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-8MW-3-8-6 | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-8MW-3-8-6P | Acier inoxydable 316L VIM-VAR | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 1/2 po | Micro-Fit à souder bout à bout | 제품 보기 |
6LV-8MW-3P | Сталь 316L VIM-VAR | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/2 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
HC22-4MW-3 | Сплав C-22 | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 1/4 дюйма | Под приварку встык Micro-Fit | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.