コーン&スレッド継手 — 高圧用コーン&フェルール継手、Sno-Trikシリーズ
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~9/16 インチ
- 316ステンレス鋼
- 高圧用
- 最高使用圧力:206.7~413.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Accesorios con cono y rosca — Accesorios con Cono y Férula de alta presión— Sno-Trik — Droits
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-440-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes haute pression Swagelok® 1/4 po Filetage NPT mâle SS-44M-A-200 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage mâle haute pression 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-44M-A-400 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage mâle haute pression 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-44M-A-441 Acier inoxydable 316 9/16-18 po Filetage mâle haute pression 1/4 po Embout de tube conique -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
SS-440-3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tubes haute pression Swagelok® 1/4 po Raccord pour tubes haute pression Swagelok®
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間