카탈로그
Adaptadores a Brida — Bridas ANSI — Rectos
Suave transición de tubería a tubo y caudal continuo con los adaptadores Swagelok a brida.
Adaptateurs à bride
Caractéristiques : Transition des systèmes de tuyauterie à brides aux systèmes à tubes sans filetage ni soudure ; Différents types de brides conformes aux normes ASME, DIN, EN et JIS ; Corps forgé monobloc intégralement usiné ; Disponibles avec des raccords pour tubes Swagelok® de diamètre allant jusqu’à 50 mm ou 2 po
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10M0-F8-150 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 1/2 po | Bride ANSI, classe 150 | 제품 보기 |
SS-1210-F12-150 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 150 | 제품 보기 |
SS-1210-F12-300 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 300 | 제품 보기 |
SS-1210-F12-600 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | Raccord pour tube Swagelok® | Diam. nominal 3/4 po | Bride ANSI, classe 600 | 제품 보기 |
SS-1210-F16-150 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | Raccord Swagelok® pour tubes | Diam. nominal 1 po | Bride ANSI, classe 150 | 제품 보기 |
SS-12M0-F12-600 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 3/4인치 | ANSI 플랜지, 클래스 600 | 제품 보기 |
SS-12M0-F32-150 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | 제품 보기 |
SS-12M0-F32-300 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | 제품 보기 |
SS-12M0-F8-150 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | 제품 보기 |
SS-12M0-F8-300 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | 제품 보기 |
SS-1610-F16-150 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | 제품 보기 |
SS-1610-F16-300 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | 제품 보기 |
SS-1610-F16-600 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 600 | 제품 보기 |
SS-1610-F32-150 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | 제품 보기 |
SS-600-F8-150 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | 제품 보기 |
SS-600-F8-300 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | 제품 보기 |
SS-810-F12-150 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 3/4인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | 제품 보기 |
SS-810-F12-300 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 3/4인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | 제품 보기 |
SS-810-F12-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 3/4인치 | ANSI 플랜지, 클래스 600 | 제품 보기 |
SS-810-F16-150 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | 제품 보기 |
SS-810-F16-300 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | 제품 보기 |
SS-810-F16-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1인치 | ANSI 플랜지, 클래스 600 | 제품 보기 |
SS-810-F32-150 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | 제품 보기 |
SS-810-F8-150 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 150 | 제품 보기 |
SS-810-F8-300 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 300 | 제품 보기 |
SS-810-F8-600 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | NPS 1/2인치 | ANSI 플랜지, 클래스 600 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.