text.skipToContent text.skipToNavigation
ニードル・バルブ

Swagelok®ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)

Swagelokニードル・バルブおよびメータリング・バルブを使用すると、幅広いアプリケーションにおいて正確な流量調節を行うことができます。

ニードル・バルブ | 信頼性の高い流量調節を実現します。さまざまなステム・デザイン、フロー・パターン、材質、エンド・コネクションを選ぶことができます。
メータリング・バルブ | 圧力や流量に応じてシステムの流量を細かく調節することができます。

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)を見る

Swagelokニードル・バルブにはさまざまな形状があり、ユーザーの性能ニーズやシステム設計に合わせて選ぶことができます。基本的な低圧計装アプリケーションから腐食性の高い高温・高圧アプリケーションに至るまで、信頼性の高いオペレーションを実現します。Swagelokニードル・バルブの流量係数(Cv値)は0.12~2.4です。また、API 624による 低排出認証 付きの製品も取り揃えています。

Swagelokメータリング・バルブ(微量流量調節用)もさまざまな形状があります。低圧および高圧での使用に適しており、分析、計装、研究などのアプリケーションにおいて正確な流量調節を実現します。正確な流量レベルが必要なアプリケーションでは、細かく調節することができます[流量係数(Cv値):0.004~0.16)]。さまざまなハンドル・オプションにより、再現性のある流量調節、流量設定の高度な制御、低圧アプリケーションにおけるドライバーによる流量設定の調節が可能です。

アプリケーションに適したニードル・バルブを選定する

専門スタッフに相談する

Catégories de vannes à pointeau et de réglage fin

Pièces détachées et accessoires

Pièces détachées et accessoires

Trouvez toutes sortes de pièces de rechange et d’accessoires – dispositifs de verrouillage, disques de rupture, kits de poignée, etc. – pour les vannes à pointeau et les vannes de réglage fin.

Vannes compactes pour manomètres

Vannes compactes pour manomètres

Conçues pour durer, accélérer l’installation et résister aux fuites afin d’assurer la sécurité dans les applications industrielles.

Vannes d'arrêt à obturateur ascendant, séries 4P et 5P

Vannes d'arrêt à obturateur ascendant, séries 4P et 5P

Les vannes d’arrêt à obturateur ascendant Swagelok® possèdent un embout de tige non rotatif qui assure une parfaite étanchéité ainsi qu’un passage direct qui permet un débit maximal et facilite le nettoyage.

Vannes d'extraction, série 6DB

Vannes d'extraction, série 6DB

Les vannes de purge en acier inoxydable 316 possèdent un chapeau union pour la sécurité et une garniture en Grafoil® performante à haute température. 

Vannes de réglage fin, séries S, M et 31

Vannes de réglage fin, séries S, M et 31

Explorez les vannes de réglage fin Swagelok®, disponibles dans des configurations droites ou en angle, en acier inoxydable 316 ou en laiton, et avec tout un choix de raccordements et de poignées.

Vannes pointeau à chapeau intégral, séries O, 1, 18, 20, 26, et D

Vannes pointeau à chapeau intégral, séries O, 1, 18, 20, 26, et D

Compactes et dotées d’un système de garniture à compression permanente, ces vannes garantissent des performances optimales à des pressions allant jusqu’à 413 bar (6000 psig) et des températures allant jusqu’à 315°C (600°F).

Vannes pour manomètres à chapeau vissé

Vannes pour manomètres à chapeau vissé

Les vannes pour manomètres à chapeau vissé permettent de raccorder et d’isoler des dispositifs de mesure du process afin de les protéger des chocs hydrauliques et des sautes de pression.

Vannes à poignée articulée

Vannes à poignée articulée

Découvrez des vannes à poignée articulée compactes à corps droit ou en angle, en acier inoxydable ou en laiton, à actionnement manuel ou pneumatique.

Vannes à pointeau haute pression, séries Sno-Trik 410, 445, 645, 945

Vannes à pointeau haute pression, séries Sno-Trik 410, 445, 645, 945

Les vannes à pointeau Sno-Trik répondent aux exigences des applications haute pression – jusqu’à 3100 bar (45 000 psig) – et disposent d’un trou d’évacuation qui permet de détecter d’éventuelles fuites.

Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT

Vannes à pointeau moyenne pression, séries NV et NVT

Les vannes à pointeau pour moyenne pression série NVT possèdent une tige non rotative et sont disponibles dans des configurations droites ou en angle pour des pressions allant jusqu’à 4134 bar (60 000 psi).

Vannes à pointeau pour usage intensif, séries N et HN

Vannes à pointeau pour usage intensif, séries N et HN

Les vannes à pointeau à chapeau union pour usage intensif possèdent une tige filetée en acier inoxydable qui améliore la durée de vie de la vanne ainsi qu’un boulon de presse-garniture qui permet d’effectuer des réglages en position ouverte.

Vannes à pointeau à usage général, séries GU et F10

Vannes à pointeau à usage général, séries GU et F10

Utilisées pour isoler le fluide du système dans des applications générales. Le pointeau non rotatif en acier inoxydable favorise une fermeture étanche et une longue durée de vie. 

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

流量係数(C<sub>v</sub>値)計算ツール

流量を計算して適切なバルブを選定する

流量係数(Cv値)計算ツールを使用することで、ニーズに適したサイズのバルブを選定することができます。

ツールを使用する

関連資料/コラム記事

流体システム用のバルブ選定
産業用流体システムに適したバルブを選定する方法

産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

化学/石油精製業界において、フュージティブ・エミッションを削減する
低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

一般産業用流体システム内のブロック・バルブ
ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法

一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

半導体産業向けのSwagelok超高純度用ALD20シリーズ・バルブのクリーンルームでの組み立て
1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由

今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

ニードル/メータリング・バルブ(微量流量調節用)

ニードル・バルブ

Swagelokニードル・バルブには、一般ユーティリティー用、ボンネット一体型、ボンネットねじ込み型、鍛造製ボディ、トグル、過酷条件用ユニオン・ボンネット型、計装用ブローダウン、コンパクト・ゲージ、無回転ステム式、上昇プラグ型があります。最高使用圧力は310.0 MPaです。フロー・パターンは、ストレート型、アングル型、クロス型があり、手動式または空気作動式を選ぶことができます。

メータリング・バルブ

Swagelokメータリング・バルブを使用すると、低流量、中流量、高流量のアプリケーションにおいて正確な流量調節を行うことができます。フロー・パターンは、ストレート型、アングル型、クロス型、ダブル型があります。最高使用圧力は34.4 MPaです。さまざまなハンドル・オプション(きざみ付きハンドル、丸ハンドル、バーニア・ハンドル、スロット付きハンドル、トルク調節機能付きハンドル)により、再現性のある流量調節、流量設定の高度な制御、低圧アプリケーションにおけるドライバーによる流量設定の調節が可能です。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.