text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector para manguera de acero inox., 1/4 pulg. NPT hembra, 3/8 pulg. ID manguera

Referencia #: SS-6-HC-7-4

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 3/8 pulg.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Conectores para Tubo de Plástico

Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Conector para manguera de acero inox., 1/4 pulg. NPT hembra, 3/8 pulg. ID manguera

Referencia #: SS-6-HC-7-4
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Conectores para Tubo de Plástico
Las conexiones finales para una variedad de manguera y tubo flexible Swagelok facilitan la instalación en campo. La selección incluye racores Swagelok, adaptadores a tubo Swagelok, accesorios NPT macho, accesorios con rosca cónica ISO/BSP macho y uniones.

Especificaciones

SS-6-HC-7-4 — Conector para manguera de acero inox., 1/4 pulg. NPT hembra, 3/8 pulg. ID manguera

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Tamaño conexión 1 1/4 pulg.
Tipo de conexión 1 NPT hembra
Material de la conexión final Acero inoxidable 316
Tamaño de la Manguera 3/8 pulg.
eClass (4.1) 37110504
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 27302103
eClass (6.1) 27302103
eClass (10.1) 27302103
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-3-HC-1-2 Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
B-5-HC-1-4 Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-10-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-12-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-12-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-12-HC-A-1211 Acier inoxydable 316 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-16-HC-1-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-16-HC-1-16 Acier inoxydable 316 1 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-16-HC-A-1611 Acier inoxydable 316 1 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-2-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-2-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-2-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-2-HC-A-201 Acier inoxydable 316 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-2-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-3-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-3-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-3-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-4-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-4-HC-1-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-4-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-4-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-4-HC-1-4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - Ver producto
SS-4-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-4-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-4-HC-7-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-4-HC-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-4-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-4-HC-A-6MTA Acier inoxydable 316 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-5-HC-1-2 Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-5-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-5-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-6-HC-1-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-6-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-6-HC-1-600 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-6-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-6-HC-7-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-6-HC-A-401 Acier inoxydable 316 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-6-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-1-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-8-HC-1-6 Acier inoxydable 316 3/8 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-8-HC-1-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT mâle - - Ver producto
SS-8-HC-1-810 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Ver producto
SS-8-HC-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Filetage NPT femelle - - Ver producto
SS-8-HC-A-601 Acier inoxydable 316 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto
SS-8-HC-A-811 Acier inoxydable 316 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.