Vannes à soufflet — Vanne à soufflet haute température avec garniture secondaire, série U
Vannes disponibles avec ces caractéristiques :
- 6 à 12 mm (1/4 à 1 po)
- –28°C (–20°F) à 648°C (1200°F)
- Acier inoxydable
- 17,2 bar (250 psig) à 172 bar (2500 psig)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Vannes à soufflet — Vanne à soufflet haute température avec garniture secondaire, série U — Soufflet
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4UW Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-4UW-TF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes
Наличие изделий по местоположению склада
часов