text.skipToContent text.skipToNavigation

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

型番: SS-400-C

仕様

属性
Body Material Acier inoxydable 316
Bored Through No
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 po
Connection 1 Type Raccord Swagelok® pour tubes
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
Caps

Tube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

型番: SS-400-C
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

Caps
Tube cap fitting provides a secure seal for unused tube ends—ideal for protecting system integrity during maintenance, testing, or shutdowns.

仕様

SS-400-C — Capuchon en acier inoxydable 316 pour tube de diam. ext. 1/4 po

属性
Body Material Acier inoxydable 316
Bored Through No
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 po
Connection 1 Type Raccord Swagelok® pour tubes
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37020517
eClass (6.0) 22560207
eClass (6.1) 37020517
eClass (10.1) 37020517
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142607
UNSPSC (11.0501) 40142607
UNSPSC (13.0601) 40183104
UNSPSC (15.1) 40183104
UNSPSC (17.1001) 40141607
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-400-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
2507-600-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
2507-810-C-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
6MO-400-C 6-moly 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
6MO-810-C 6-moly 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
B-100-C Laiton 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-1010-C Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-200-C Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-400-C Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-600-C Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-810-C Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
PFA-420-C PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-100-C Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-1010-C Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-10M0-C Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-1210-C Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-12M0-C Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-14M0-C Acier inoxydable 316 14 mm Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
SS-15M0-C Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-1610-C Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-16M0-C Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-18M0-C Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-2000-C Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-200-C Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-20M0-C Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-22M0-C Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-2400-C Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-25M0-C Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-300-C Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-3200-C Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-3M0-C Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-4M0-C Acier inoxydable 316 4 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-500-C Acier inoxydable 316 5/16 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-600-C Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-6M0-C Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-810-C Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-8M0-C Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。