카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 가스켓
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Raccords filetés,
Dimensions de 1/16 à 1 po.; Acier inoxydable 316, laiton et acier au carbone; Filetages NPT, ISO/BSP, et SAE.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-16-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-2-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-4-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-6-RSNB-2 | Acier inoxydable 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-12-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-2-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-6-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-RG-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-RP-2 | Cuivre | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-12-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-16-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-2-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RS-2B | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-6-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-8-RS-2V | Acier au carbone | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RP-2 | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RS-2B | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RS-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RSD-2V | Acier inoxydable | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.