카탈로그
Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues avant
Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-1213-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
2507-403-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
2507-603-1 | Acier inoxydable super duplex | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
2507-813-1 | Acier inoxydable super duplex | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
6MO-813-1 | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
825-403-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-1013-1 | Laiton | 5/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-103-1 | Laiton | 1/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-10M3-1 | Laiton | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-1213-1 | Laiton | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-12M3-1 | Laiton | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-1413-1 | Laiton | 7/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-1613-1 | Laiton | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-1813-1 | Laiton | 1 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-203-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-403-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-4M3-1 | Laiton | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-603-1 | Laiton | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-6M3-1 | Laiton | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-813-1 | Laiton | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-8M3-1 | Laiton | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
HC-203-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
HC-403-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
HC-603-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
HC-813-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
INC-403-1 | Alliage 600 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
M-203-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
M-403-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
M-603-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
M-813-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1013-1 | Nylon | 5/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
NY-103-1 | Nylon | 1/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
NY-10M3-1 | Nylon | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1213-1 | Nylon | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
NY-12M3-1 | Nylon | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1613-1 | Nylon | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
NY-203-1 | Nylon | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
NY-403-1 | Nylon | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
NY-4M3-1 | Nylon | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-603-1 | Nylon | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
NY-6M3-1 | Nylon | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-813-1 | Nylon | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
NY-8M3-1 | Nylon | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-423-1 | PFA | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-623-1 | PFA | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-823-1 | PFA | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
S-1213-1 | Acier au carbone | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
S-1613-1 | Acier au carbone | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1013-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-103-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-103-1-B1000 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10M3-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1213-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12M3-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1413-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-14M3-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-15M3-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1613-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16M3-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-18M3-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2003-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-203-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20M3-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-22M3-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2403-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-25M3-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-28M3-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2M3-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-303-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3203-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3M3-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-403-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4M3-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-503-1 | Acier inoxydable 316 | 5/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-603-1 | Acier inoxydable 316 | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6M3-1 | Acier inoxydable 316 | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-813-1 | Acier inoxydable 316 | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8M3-1 | Acier inoxydable 316 | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1013-1 | PTFE | 5/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-103-1 | PTFE | 1/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-10M3-1 | PTFE | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1213-1 | PTFE | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-12M3-1 | PTFE | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1613-1 | PTFE | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-203-1 | PTFE | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-303-1 | PTFE | 3/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-3M3-1 | PTFE | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-403-1 | PTFE | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-4M3-1 | PTFE | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-503-1 | PTFE | 5/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-603-1 | PTFE | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-6M3-1 | PTFE | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-813-1 | PTFE | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
T-8M3-1 | PTFE | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.