Фильтры Swagelok®
Фильтры Swagelok удаляют жидкие или твердые частицы из промышленных газовых и жидкостных систем, способствуя их надежной работе, получению более стабильный и качественной продукции.
См. фильтрыФильтры Swagelok® играют важную роль в улавливании твердых частиц на критических точках промышленных газовых и жидкостных систем. Устройства помогают не допустить повреждения критически важных компонентов, нарушения точности отбора проб и анализа, попадания некондиционных продуктов в технологические установки, а также другие проблемы, связанные с последующими операциями.
Мы производим высококачественные коалесцирующие фильтры твердых частиц, проходные фильтры твердых частиц, Т-образные фильтры твердых частиц, а также фильтры высокой и сверхвысокой степени чистоты для работы с жидкими и газообразными средами. Наши фильтры для промышленных жидкостных и газовых систем предлагаются с широким выбором материалов фильтрующих элементов и номинальных размеров пор. Если вашей жидкостной или газовой системе нужен надежный механизм фильтрации, чтобы избежать проблем, связанных с загрязнением технологической среды или наличием в ней твердых частиц, выберите фильтры Swagelok.
Узнайте о назначении промышленных и других типах фильтров, местах их установки и рекомендациях по монтажу и обслуживанию.
Хотите получить подробные сведения о выборе фильтров?
Filter—Kategorien
Ersatzteile und Zubehör
Steigern Sie die Effizienz und Langlebigkeit Ihrer Filtrationssysteme mit unseren hochwertigen und präzisen Ersatz- und Zubehörteilen.
Koaleszenzfilter
Die Koaleszenzfilter bieten eine effiziente Filtration von Luft- und Gasströmen und entfernen Aerosole, Wasser und Öl, um empfindliche Geräte zu schützen.
Partikelfilter
Filtern Staub, Schmutz und Rost aus Flüssigkeiten und Gasen, sind dank austauschbarer Elemente leicht zu warten und bieten einen minimalen Druckabfall.
Ultrahochreine Gasfilter
Das Filtrationssystem mit Aluminiumoxid-Element und Gehäuse aus 316L-Edelstahl ist für hochreine Umgebungen sowie hohe Durchflüsse und Drücke ausgelegt.
Каталоги фильтров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Entfernen Systemverunreinigungen, Für Gas- und Flüssigkeitsanwendungen geeignet, Endanschlüsse 3 bis 12 mm und 1/8 bis 1/2 Zoll, Werkstoffe Edelstahl und Messing
Membralox® Keramikfiltriertechnik; Echte Swagelok® VCR® Fittings für stirnseitige Abdichtung; Partikelentzug größer als 99,9999999 % bei 0,003 μm und maximalem Durchfluss; Durchfluss bis zu 2700 std L/min
Koaleszenz- oder Partikelfiltrierung; Entwickelt für On-Line Prozessanalysegeräte; Einfacher Elementaustausch; 6 mm, 1/8 Zoll und 1/4 Zoll Endanschlüsse
Технический отдел Swagelok
У компании Swagelok обширная сеть инженеров технического отдела, к которым вы можете обратиться за помощью в поиске и устранении неисправностей, оптимизации ваших жидкостных, газовых, и пробоотборных систем.
Инженеры технического отдела Swagelok. Кто они?関連資料/コラム記事
導入事例:Lightfoot Defence社の戦闘機
軍事用冷却技術の大手企業Lightfoot Defence社は、現代の主力戦闘機のひとつ「ユーロファイター」向けの画期的なソリューションをスウェージロックと共同開発しました。先端技術を駆使したLightfoot Defence社の冷却装置の裏には、スウェージロックの流体システム・コンポーネントがありました。
分析精度の維持に欠かせない3つのルール
今回は、分析器の精度低下や、時間とコストの損失をもたらす、サンプリング・システムのパフォーマンスに関する3つの共通課題を克服する方法を紹介します。
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе
Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.
分析サンプリング・システムに関するQ&A
スウェージロックのフィールド・エンジニアリング・マネジャー、マイク・フロストが、一般的な分析サンプリング・システムの問題に関する質問に答え、問題を回避する方法に関するアドバイスを行います。