다이어프램 밸브 — UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/4인치(6 mm)
- –10°F(–23°C)~150°F(65°C)
- 316L VIM-VAR 스테인리스강
- 250 psig(17.2 bar)~3045 psig(210 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
다이어프램 밸브 — UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈 — Montage modulaire en surface (MSM) avec actionneur
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류6LVV-MSM-DP-2-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR - - - - -
다이어프램 밸브 — UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈 — Configuration droite, actionnement manuel
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류6LVV-DPBW4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LVV-DPC233P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface par joint métallique VCR® mâle tournant 1/4 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle 6LVV-DPFR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPFR4-P1 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPFR4-P-GR Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPLFR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPLVR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 6LVV-DPMR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord VCR mâle tournant 1/4 po Raccords VCR tournant mâle (joint métallique) 6LVV-DPS4 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 6LVV-DPS6M Acier inoxydable 316L VIM-VAR 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6LVV-DPTFR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPVR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 6LVV-DPVR4-P1 Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle -
다이어프램 밸브 — UHP 개폐용 다이어프램 밸브, DP 시리즈 — Configuration droite, avec actionneur
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류6LVV-DPS4-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 6LVV-DPS6M-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6LVV-DPVR4-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 6LVV-DPVR4-P1-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 6LVV-DPFR4-P1-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPHVR4-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 6LVV-DPMR4-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccords VCR tournant mâle (joint métallique) 1/4 po Raccords VCR tournant mâle (joint métallique) 6LVV-DPR11P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LVV-DPA111P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LVV-DPBW4-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LVV-DPFR4-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPFR4-P-O Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPFR4-P-CM Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 1/4 po VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPC111P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LVV-DPL11P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout 6LVV-DPS4-O Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 6LVV-DPVR4-P-O Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 1/4 po Raccord à étanchéité de surface (joint métallique) VCR mâle 6LVV-DPTVR4-P Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord VCR mâle (joint métallique) 1/4 po Raccord VCR mâle (joint métallique) 6LVV-DPVFR4-P-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Raccord VCR femelle (joint métallique) 1/4 po Raccord VCR femelle (joint métallique) 6LVV-DPBW4-P1-C Acier inoxydable 316L VIM-VAR 1/4 po Tube à souder bout à bout 1/4 po Tube à souder bout à bout
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간