튜브 피팅 및 어댑터 — 리듀서
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-810-R-12BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-100-R-2BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-100-R-4BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-200-6-1BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-200-R-4BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-200-R-6BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-R-12BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-R-6BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-600-R-8BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-6M0-6-3MBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-6M0-R-12MBT Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-6-2BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-6-4BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-6BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-200-R-8BT Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-3M0-R-6MBT Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Adaptateur pour tube Swagelok® SS-400-6-1BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-6-2BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-6BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-400-R-8BT Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Adaptateur pour tube Swagelok® SS-600-6-2BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-600-6-4BT Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes SS-810-R-16BT Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Adaptateur pour tube Swagelok®
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간