text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues avant

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

Raccords et adaptateurs pour tubes — Pièces détachées et accessoires — Bagues avant

Des raccords étanches, résistants aux vibrations et qui garantissent un parfait maintien des tubes. La remarquable fiabilité des raccords pour tubes Swagelok est prouvée par le succès constant de ces raccords depuis plus de 65 ans. Elle a par ailleurs été documentée dans de nombreux rapports d'essais publiés, y compris dans des comptes rendus de tests effectués dans des conditions extrêmes.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
2507-1213-1 Acier inoxydable super duplex 3/4 po - - - 제품 보기
2507-403-1 Acier inoxydable super duplex 1/4 po - - - 제품 보기
2507-603-1 Acier inoxydable super duplex 3/8 po - - - 제품 보기
2507-813-1 Acier inoxydable super duplex 1/2 po - - - 제품 보기
6MO-813-1 6-moly 1/2 po - - - 제품 보기
825-403-1 Alliage 825 1/4 po - - - 제품 보기
B-1013-1 Laiton 5/8 po - - - 제품 보기
B-103-1 Laiton 1/16 po - - - 제품 보기
B-10M3-1 Laiton 10 mm - - - 제품 보기
B-1213-1 Laiton 3/4 po - - - 제품 보기
B-12M3-1 Laiton 12 mm - - - 제품 보기
B-1413-1 Laiton 7/8 po - - - 제품 보기
B-1613-1 Laiton 1 po - - - 제품 보기
B-1813-1 Laiton 1 1/8 po - - - 제품 보기
B-203-1 Laiton 1/8 po - - - 제품 보기
B-403-1 Laiton 1/4 po - - - 제품 보기
B-4M3-1 Laiton 4 mm - - - 제품 보기
B-603-1 Laiton 3/8 po - - - 제품 보기
B-6M3-1 Laiton 6 mm - - - 제품 보기
B-813-1 Laiton 1/2 po - - - 제품 보기
B-8M3-1 Laiton 8 mm - - - 제품 보기
HC-203-1 Alliage C-276 1/8 po - - - 제품 보기
HC-403-1 Alliage C-276 1/4 po - - - 제품 보기
HC-603-1 Alliage C-276 3/8 po - - - 제품 보기
HC-813-1 Alliage C-276 1/2 po - - - 제품 보기
INC-403-1 Alliage 600 1/4 po - - - 제품 보기
M-203-1 Alloy 400/R-405 1/8 po - - - 제품 보기
M-403-1 Alloy 400/R-405 1/4 po - - - 제품 보기
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 po - - - 제품 보기
M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 po - - - 제품 보기
NY-1013-1 Nylon 5/8 po - - - 제품 보기
NY-103-1 Nylon 1/16 po - - - 제품 보기
NY-10M3-1 Nylon 10 mm - - - 제품 보기
NY-1213-1 Nylon 3/4 po - - - 제품 보기
NY-12M3-1 Nylon 12 mm - - - 제품 보기
NY-1613-1 Nylon 1 po - - - 제품 보기
NY-203-1 Nylon 1/8 po - - - 제품 보기
NY-403-1 Nylon 1/4 po - - - 제품 보기
NY-4M3-1 Nylon 4 mm - - - 제품 보기
NY-603-1 Nylon 3/8 po - - - 제품 보기
NY-6M3-1 Nylon 6 mm - - - 제품 보기
NY-813-1 Nylon 1/2 po - - - 제품 보기
NY-8M3-1 Nylon 8 mm - - - 제품 보기
PFA-423-1 PFA 1/4 po - - - 제품 보기
PFA-623-1 PFA 3/8 po - - - 제품 보기
PFA-823-1 PFA 1/2 po - - - 제품 보기
S-1213-1 Acier au carbone 3/4 po - - - 제품 보기
S-1613-1 Acier au carbone 1 po - - - 제품 보기
SS-1013-1 Acier inoxydable 316 5/8 po - - - 제품 보기
SS-103-1 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - 제품 보기
SS-103-1-B1000 Acier inoxydable 316 1/16 po - - - 제품 보기
SS-10M3-1 Acier inoxydable 316 10 mm - - - 제품 보기
SS-1213-1 Acier inoxydable 316 3/4 po - - - 제품 보기
SS-12M3-1 Acier inoxydable 316 12 mm - - - 제품 보기
SS-1413-1 Acier inoxydable 316 7/8 po - - - 제품 보기
SS-14M3-1 Acier inoxydable 316 14 mm - - - 제품 보기
SS-15M3-1 Acier inoxydable 316 15 mm - - - 제품 보기
SS-1613-1 Acier inoxydable 316 1 po - - - 제품 보기
SS-16M3-1 Acier inoxydable 316 16 mm - - - 제품 보기
SS-18M3-1 Acier inoxydable 316 18 mm - - - 제품 보기
SS-2003-1 Acier inoxydable 316 1 1/4 po - - - 제품 보기
SS-203-1 Acier inoxydable 316 1/8 po - - - 제품 보기
SS-20M3-1 Acier inoxydable 316 20 mm - - - 제품 보기
SS-22M3-1 Acier inoxydable 316 22 mm - - - 제품 보기
SS-2403-1 Acier inoxydable 316 1 1/2 po - - - 제품 보기
SS-25M3-1 Acier inoxydable 316 25 mm - - - 제품 보기
SS-28M3-1 Acier inoxydable 316 28 mm - - - 제품 보기
SS-2M3-1 Acier inoxydable 316 2 mm - - - 제품 보기
SS-303-1 Acier inoxydable 316 3/16 po - - - 제품 보기
SS-3203-1 Acier inoxydable 316 2 po - - - 제품 보기
SS-3M3-1 Acier inoxydable 316 3 mm - - - 제품 보기
SS-403-1 Acier inoxydable 316 1/4 po - - - 제품 보기
SS-4M3-1 Acier inoxydable 316 4 mm - - - 제품 보기
SS-503-1 Acier inoxydable 316 5/16 po - - - 제품 보기
SS-603-1 Acier inoxydable 316 3/8 po - - - 제품 보기
SS-6M3-1 Acier inoxydable 316 6 mm - - - 제품 보기
SS-813-1 Acier inoxydable 316 1/2 po - - - 제품 보기
SS-8M3-1 Acier inoxydable 316 8 mm - - - 제품 보기
T-1013-1 PTFE 5/8 po - - - 제품 보기
T-103-1 PTFE 1/16 po - - - 제품 보기
T-10M3-1 PTFE 10 mm - - - 제품 보기
T-1213-1 PTFE 3/4 po - - - 제품 보기
T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - 제품 보기
T-1613-1 PTFE 1 po - - - 제품 보기
T-203-1 PTFE 1/8 po - - - 제품 보기
T-303-1 PTFE 3/16 po - - - 제품 보기
T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - 제품 보기
T-403-1 PTFE 1/4 po - - - 제품 보기
T-4M3-1 PTFE 4 mm - - - 제품 보기
T-503-1 PTFE 5/16 po - - - 제품 보기
T-603-1 PTFE 3/8 po - - - 제품 보기
T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - 제품 보기
T-813-1 PTFE 1/2 po - - - 제품 보기
T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.