카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 튜빙 인서트
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-10M5-8M | Laiton | 10 mm | - | Diam. int. 8 mm | Insert pour tube en plastique | 제품 보기 |
B-1215-10 | Laiton | 3/4 po | - | Diam. int. 5/8 po | Insert pour tube en plastique | 제품 보기 |
B-405-170 | Laiton | 1/4 po | - | ID 0,17 po | Insert pour tube en plastique | 제품 보기 |
B-405-2 | Laiton | 1/4 po | - | Diam. int. 1/8 po | Insert pour tube en plastique | 제품 보기 |
B-405-3 | Laiton | 1/4 po | - | Diam. int. 3/16 po | Insert pour tube en plastique | 제품 보기 |
B-605-4 | Laiton | 3/8 po | - | Filetage ID 1/4 po | Insert pour tube en plastique | 제품 보기 |
B-6M5-4M | Laiton | 6 mm | - | Diam. int. 4 mm | Insert pour tube en plastique | 제품 보기 |
B-815-6 | Laiton | 1/2 po | - | Diam. int. 3/8 po | Insert pour tube en plastique | 제품 보기 |
B-8M5-6M | Laiton | 8 mm | - | Diam. int. 6 mm | Insert pour tube en plastique | 제품 보기 |
SS-1015-8 | Acier inoxydable | 5/8 po | - | Filetage ID 1/2 po | Insert pour tube en plastique | 제품 보기 |
SS-10M5-8M | Acier inoxydable | 10 mm | - | Diam. int. 8 mm | Insert pour tube en plastique | 제품 보기 |
SS-1215-10 | Acier inoxydable | 3/4 po | - | Diam. int. 5/8 po | Insert pour tube en plastique | 제품 보기 |
SS-1215-8 | Acier inoxydable | 3/4 po | - | Filetage ID 1/2 po | Insert pour tube en plastique | 제품 보기 |
SS-12M5-10M | Acier inoxydable | 12 mm | - | Diam. int. 10 mm | Insert pour tube en plastique | 제품 보기 |
SS-12M5-8M | Acier inoxydable | 12 mm | - | Diam. int. 8 mm | Insert pour tube en plastique | 제품 보기 |
SS-1615-12 | 스테인리스강 | 1인치 | - | 3/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | 제품 보기 |
SS-1615-14 | 스테인리스강 | 1인치 | - | 7/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | 제품 보기 |
SS-305-2 | 스테인리스강 | 3/16인치 | - | 1/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | 제품 보기 |
SS-405-170 | 스테인리스강 | 1/4인치 | - | 0.17인치 | 플라스틱 튜빙 인서트 | 제품 보기 |
SS-405-2 | 스테인리스강 | 1/4인치 | - | 1/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | 제품 보기 |
SS-405-3 | 스테인리스강 | 1/4인치 | - | 3/16인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | 제품 보기 |
SS-505-3 | 스테인리스강 | 5/16인치 | - | 3/16인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | 제품 보기 |
SS-505-4 | 스테인리스강 | 5/16인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | 제품 보기 |
SS-605-277 | 스테인리스강 | 3/8인치 | - | 0.277인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | 제품 보기 |
SS-605-3 | 스테인리스강 | 3/8인치 | - | 3/16인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | 제품 보기 |
SS-605-4 | 스테인리스강 | 3/8인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | 제품 보기 |
SS-6M5-4M | 스테인리스강 | 6mm | - | 4mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | 제품 보기 |
SS-815-4 | 스테인리스강 | 1/2인치 | - | 1/4인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | 제품 보기 |
SS-815-6 | 스테인리스강 | 1/2인치 | - | 3/8인치 ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | 제품 보기 |
SS-8M5-6M | 스테인리스강 | 8mm | - | 6mm ID | 플라스틱 튜빙 인서트 | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.