카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 후위 페럴
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Disponibles pour tubes de 2 à 50 mm et de 1/16 à 2 po; Systématiquement contrôlable lors du montage initial; Facile à desserrer et à resserrer; Large gamme de matériaux et de configurations
Pages 1-4. températures de 20 à 204 °C (70 à 400 °F) ; pressions de service jusqu’à 18,9 bar (275 psig) ; raccords à tube de 1/8 à 1/2 po.; tubes de 1/8 à 1 po. et de 6 à 12 mm.
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6ML-1214-1A | 6 Moly | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-404-1A | 6-moly | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-604-1A | 6-moly | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
6ML-814-1A | 6-moly | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
6MO-814-1A | 6 Moly | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
825-404-1 | Alliage 825 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-1014-1 | Laiton | 5/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-104-1 | Laiton | 1/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-10M4-1 | Laiton | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-1214-1 | Laiton | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-12M4-1 | Laiton | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-1414-1 | Laiton | 7/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-1614-1 | Laiton | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-1814-1 | Laiton | 1 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-204-1 | Laiton | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-404-1 | Laiton | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-4M4-1 | Laiton | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-604-1 | Laiton | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-6M4-1 | Laiton | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
B-814-1 | Laiton | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
B-8M4-1 | Laiton | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
HC-204-1 | Alliage C-276 | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
HC-404-1 | Alliage C-276 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
HC-604-1 | Alliage C-276 | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
HC-814-1 | Alliage C-276 | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
INC-404-1 | Alliage 600 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
M-204-1 | Alloy 400/R-405 | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
M-404-1 | Alloy 400/R-405 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
M-604-1 | Alloy 400/R-405 | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
M-814-1 | Alloy 400/R-405 | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1014-1 | Nylon | 5/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
NY-104-1 | Nylon | 1/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
NY-10M4-1 | Nylon | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1214-1 | Nylon | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
NY-12M4-1 | Nylon | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-1614-1 | Nylon | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
NY-404-1 | Nylon | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
NY-4M4-1 | Nylon | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-604-1 | Nylon | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
NY-6M4-1 | Nylon | 6 mm | - | - | - | 제품 보기 |
NY-814-1 | Nylon | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
NY-8M4-1 | Nylon | 8 mm | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-424-1 | PFA | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-624-1 | PFA | 3/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
PFA-824-1 | PFA | 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1014-1 | Acier inoxydable 316 | 5/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-104-1 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-104-1-B1000 | Acier inoxydable 316 | 1/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-10M4-1 | Acier inoxydable 316 | 10 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1214-1 | Acier inoxydable 316 | 3/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12M4-1 | Acier inoxydable 316 | 12 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1414-1 | Acier inoxydable 316 | 7/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-14M4-1 | Acier inoxydable 316 | 14 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-15M4-1 | Acier inoxydable 316 | 15 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-1614-1 | Acier inoxydable 316 | 1 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16M4-1 | Acier inoxydable 316 | 16 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-18M4-1 | Acier inoxydable 316 | 18 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2004-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-204-1 | Acier inoxydable 316 | 1/8 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20M4-1 | Acier inoxydable 316 | 20 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-22M4-1 | Acier inoxydable 316 | 22 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2404-1 | Acier inoxydable 316 | 1 1/2 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-25M4-1 | Acier inoxydable 316 | 25 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-28M4-1 | Acier inoxydable 316 | 28 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2M4-1 | Acier inoxydable 316 | 2 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-304-1 | Acier inoxydable 316 | 3/16 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3204-1 | Acier inoxydable 316 | 2 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-3M4-1 | Acier inoxydable 316 | 3 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-404-1 | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-404-1BQ | Acier inoxydable 316 | 1/4 po | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4M4-1 | Acier inoxydable 316 | 4 mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-604-1 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6M4-1 | 316 스테인리스강 | 6mm | - | - | - | 제품 보기 |
SS-814-1 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8M4-1 | 316 스테인리스강 | 8mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1014-1 | PTFE | 5/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-104-1 | PTFE | 1/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-10M4-1 | PTFE | 10mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1214-1 | PTFE | 3/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-12M4-1 | PTFE | 12mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-15M4-1 | PTFE | 15mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-1614-1 | PTFE | 1인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-204-1 | PTFE | 1/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-304-1 | PTFE | 3/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-3M4-1 | PTFE | 3mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-404-1 | PTFE | 1/4인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-4M4-1 | PTFE | 4mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-504-1 | PTFE | 5/16인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-604-1 | PTFE | 3/8인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-6M4-1 | PTFE | 6mm | - | - | - | 제품 보기 |
T-814-1 | PTFE | 1/2인치 | - | - | - | 제품 보기 |
T-8M4-1 | PTFE | 8mm | - | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.