튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
S-402-1 Acier au carbone 1/4 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-10M5-8M Laiton 10 mm - Diam. int. 8 mm Insert pour tube en plastique B-1215-10 Laiton 3/4 po - Diam. int. 5/8 po Insert pour tube en plastique B-405-3 Laiton 1/4 po - Diam. int. 3/16 po Insert pour tube en plastique B-8M5-6M Laiton 8 mm - Diam. int. 6 mm Insert pour tube en plastique -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
NY-6M4-1 Nylon 6 mm - - - B-1214-1 Laiton 3/4 po - - - B-814-1 Laiton 1/2 po - - - B-1014-1 Laiton 5/8 po - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
NY-6M3-1 Nylon 6 mm - - - T-1013-1 PTFE 5/8 po - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
T-8-RJ-2-T PTFE - - - - -
튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — Retenues pour passage de cloison
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-1212-61F Acier inoxydable 3/4 po, 18 mm - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간