Запасные части и вспомогательное оборудование — Шланговые хомуты
Предлагаются шланговые хомуты со следующими характеристиками:
- Размер шланга от 1/2 до 29/32 дюйма, от 11/16 до 1 1/4 дюйма, от 7/16 до 25/32 дюйма
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Запасные части и вспомогательное оборудование — Шланговые хомуты — Colliers pour flexibles
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2MS-HCC-12 - - - - - MS-HCC-6 - - - - - MS-HCC-8 - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов