text.skipToContent text.skipToNavigation
Flange adapter

Swagelok® Flange Adapters

Piping flange to Swagelok® tube fitting adapters provide a threadless, weldless transition from flanged piping systems to tubing systems, limiting potential leak points in applications such as instrumentation lines.

View Flange Adapters

Swagelok flange adapters provide a threadless, weldless transition from flanged piping systems to tubing systems. They are machined from one-piece integral forgings for optimal material strength at the fitting transition and to minimize opportunities for leaks.

Our flange adapters are available in a variety of alloys and designs to suit broad application requirements. Users can choose from a full range of sealing faces, including flat face, raised face, and RTJ versions. Flange adapters are available in flange types meeting ANSI, DIN, EN, and JIS standards in a full range of flange size, pressure classes, and sealing options. Flange adapters can include gaugeable Swagelok tube fitting end connections with wrench flats on the body for easy installation, as well as other end connections to meet system requirements.

Have questions about flange adapters?

Contact Local Specialists

フランジ・アダプターのカテゴリー

ANSIフランジ

ANSIフランジ

ANSIフランジでパイプやバルブなどを接続すると、安全かつ漏れの無い接続を実現することができます。

DINフランジ

DINフランジ

DINフランジでパイプやバルブなどを接続すると、ドイツの工業規格であるDIN規格(Deutsche Industrie Norm)に準拠した接続を実現することができます。

ENフランジ

ENフランジ

EN規格に準拠したフランジを使用すると、パイプ同士やパイプ部品同士を接合したり、装置とダイレクトに接続したりすることができます。

ラップ・ジョイント・フランジ

ラップ・ジョイント・フランジ

産業用流体システムにおいてラップ・ジョイント・フランジを使用すると、柔軟性や適応性を最大限に高めることができます。

Flange Adapters Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Fluid system with leak-tight Swagelok<sup>®</sup> tube fittings

The Swagelok® Tube Fitting Advantage

Swagelok tube fittings are designed to meet your highest expectations for safety and dependability, featuring proven design, precise manufacturing, and superior raw materials.

Discover the Advantage

Swagelok Resources Curated for You

Резьбовые трубные обжимные фитинги Swagelok
Вводная информация о фитингах: Определение размера и шага резьбы

Даже у самых квалифицированных специалистов могут возникнуть трудности с определением резьбы. Менеджер по продукции Swagelok Энди Хичкок (Andy Hitchcock) объясняет, как определить размер и шаг резьбы на фитингах с помощью штангенциркуля, калибра и руководства по идентификации резьбы.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Using a gap inspection gauge to confirm proper installation of a Swagelok tube fitting
Swagelok Tube Fitting Installation

This video demonstrates the integral steps for installing Swagelok tube fittings, which have earned a global reputation for consistency, quality, and reliability.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.