試料採取用ボンベ
以下の仕様のボンベを取り揃えています:
- サイズ:10~3785 cm3
- 316Lステンレス鋼または304Lステンレス鋼、合金400
- –53~454°C
- 12.4~34.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Cylindres double extrémité — Cylindres conformes aux normes DOT
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ304L-HDF2-40 Acier inoxydable 304L 1/8 po Filetage NPT femelle 1/8 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-1000 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-150 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-1GAL Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-2250 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-300 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-300-T Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-400 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-50 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-500 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-500-T Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-75 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF8-1000 Acier inoxydable 304L 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 304L-HDF8-1GAL Acier inoxydable 304L 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 304L-HDF8-2250 Acier inoxydable 304L 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 316L-50DF4-150 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-1000T Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 316L-50DF4-300 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 316L-50DF4-500 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 316L-HDF4-1000 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 316L-HDF4-150 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 316L-HDF4-300 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 316L-HDF4-500 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 316L-HDF4-300-12457 Acier inoxydable 316L 1/4 po Taraudage NPT 1/4 po Taraudage NPT -
Cylindres double extrémité — Cylindres conformes à la DESPT
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ304L-HDF4-300-PD Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-500-PD Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-1000-PD Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 304L-HDF4-2250-PD Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle -
Cylindres simple extrémité — Cylindres conformes aux normes DOT
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ304L-05SF4-500 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle - - 304L-05SF4-150 Acier inoxydable 304L 1/4 po Filetage NPT femelle - - -
Pièces détachées et accessoires — Poignées de transport
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプMS-5K-CY-4" Acier inoxydable 304 - - - - MS-5K-CY-2" Acier inoxydable 304 - - - - -
Pièces détachées et accessoires — Tés pour disque de rupture
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-RTM4-F4-1 Acier inoxydable 316L 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT mâle SS-RTM4-F4-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle 1/4 po Filetage NPT femelle -
Pièces détachées et accessoires — Adaptateurs pour tubes de remplissage
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-DTM4-F4-023 Acier inoxydable 316 1/4 po x 2,31 po Filetage NPT mâle avec embout de tube 1/4 po Filetage NPT femelle SS-DTM4-F4-104 Acier inoxydable 316 1/4 po x 10,4 po Filetage NPT mâle avec embout de tube 1/4 po Filetage NPT femelle -
Cylindres double extrémité — Cylindres d'échantillonnage miniatures
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4CD-TW-25 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube 3/8 po Embout de tube SS-4CD-TW-10 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube 3/8 po Embout de tube SS-4CD-TW-50 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube 3/8 po Embout de tube -
Cylindres simple extrémité — Cylindres d'échantillonnage miniatures
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4CS-TW-10 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube - - SS-4CS-TW-25 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube - - SS-4CS-TW-50 Acier inoxydable 316 3/8 po Embout de tube - -
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間