text.skipToContent text.skipToNavigation
メカニカル・シール・サポート・システム

Swagelok®メカニカル・シール・サポート・システム

スウェージロックは、専門スタッフが設計し、設定が容易でメンテナンスが可能なシール・サポート・システムを提供しています。Swagelokメカニカル・シール・サポート・キットは、回転機のオンライン化や効率的なオペレーションの維持に適しており、ダウンタイム(提示時間)を最小限に抑え、コストや時間を削減しながら、安全なオペレーションを実現します。

適切なシステムの選定について問い合わせる

スウェージロックのメカニカル・シール・サポート・キットおよびアセンブリーはAPI 682規格に適合しており、信頼性が高く、取り付けが容易なシステムです。管用ねじの使用をやめることで、接続部を減らし 、漏れを最小限に抑えます。大気側プラン および シール流体側プラン のキットにはすべての部品および図面が含まれているため、APIガイドラインに従って簡単に取り付けることができます。キットには、チューブを曲げて漏れを防止する方法も示されています。

スウェージロックは、パネルやシール・ポットなど、特定のアプリケーションに合わせたカスタマイズ可能なシール・プラン・アセンブリーを提供しています。ビトウィーン・シール・プラン およびシール流体側プランのアセンブリーは単品、または取り付けキットと併せて注文することが可能です。信頼性の高いスウェージロックのシステムは、空気のたまりを防止するハイ・ポイント・ベント、安全なパージが可能なロー・ポイント・ドレン、トラブルシューティング用の圧力/温度測定ポイントを備えています。アクセスしやすいフィルター、ストレーナー、バイパス・ループにより適切な流量を確保しているほか、カスタマイズ可能な設計により、API規格に準拠したブロック/ブリード・バルブや2バルブ・マニホールドで安全性を高めています。

メカニカル・シール・サポート・システムの詳細を見る

仕様

シール・プラン・キット(SPK) シール流体側プラン:API 11、API 12、API 13、API 14、API 21、API 22、API 23、API 31、API 41
大気側プラン:51、62、65A、65B
シール・プラン・アセンブリー(SPA) シール流体側プラン:API 32
ビトウィーン・シール・プラン:API 52、API 53A、API 53B、API 53C、API 54、API 55、API 72、API 74、API 75、API 76、API 72/76
最高使用圧力 4.96 MPa
シール接続サイズ 3/8~3/4 インチ・サイズNPTねじ
シール接続タイプ めす/おすコネクター、延長型おすコネクターでさまざまなアプリケーションに対応
チューブ外径サイズ 1/4~1 インチ、6~25 mm

Swagelok 애플리케이션 가이드 보기

Swagelok 어셈블리에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 설계 및 조립 서비스

모든 산업에 대응하는 맞춤형 제작

Swagelok에서 교육을 받은 전문가가 어떻게 귀사에 적합한 시스템을 설계하고 조립하여 유체 시스템 성능을 개선하고 시간을 절약할 수 있는지 알아보십시오.

필요한 지원 찾기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 메커니컬씰 지원 시스템을 조립 중인 기술자
API 682와 귀사: 더 뛰어난 메커니컬씰 시스템 구축

API 682 표준에서 어떻게 메커니컬씰 지원 시스템의 설계 및 조립을 지시하는지 알아보고, 몇 가지 모범 사례를 적용하여 시스템 수명을 더 늘리고 작동을 개선하는 방법을 소개합니다.

메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트
메커니컬씰 지원 시스템 솔루션 스포트라이트

API 표준 682에 대응하는 Swagelok® 메커니컬씰 지원 시스템은 API 682에 대응하는 모범 사례가 통합되어 있을 뿐만 아니라, 한층 더 나아가 시스템을 설치하기 쉽고 유지하기 쉽게 만들어주는 설계 원칙까지 통합되어 있습니다.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может сыграть огромную и незаменимую роль.

Инженеры технического отдела Swagelok
Выездное техническое обслуживание—вопросы и ответы: как инженеры из международного технического отдела помогают повысить эффективность жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем

Инженеры технического отдела Swagelok могут помочь операторам жидкостных и газовых, а также пробоотборных систем в решении различных задач—от профилактики утечек до исключения неточностей в отборе проб и не только. Все, ’ что вам нужно знать о техническом отделе Swagelok.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.