text.skipToContent text.skipToNavigation
Клапан с сильфонным уплотнением

Клапаны Swagelok® с сильфонным уплотнением

Клапаны с сильфонным уплотнением ограничивают возможности протечек благодаря использованию схемы без набивки, и присутствию сварных уплотнений. Являются оптимальным выбором, когда отсутствие выбросов в атмосферу является критическим фактором с целью обеспечить безопасность операторов и надлежащее функционирование технологических процессов.

Показать клапаны с сильфонным уплотнением

Клапаны Swagelok с сильфонным уплотнением выпускаются в различных конфигурациях, что всегда позволяет подобрать оптимальный вариант для широкого спектра применений. Предлагаются варианты с прокладочным или сварным уплотнением между корпусом и сильфоном, отсечными / регулирующими наконечниками штока, различными торцевыми соединениями, широким диапазоном коэффициентов расхода, с креплением на панель или к нижней части клапана.

  • Специализированные клапаны Swagelok с сильфонным уплотнением и микрометрическими рукоятками обеспечивают точную и воспроизводимую настройку расхода, позволяя изменять положение штока с шагом до 0,001 дюйма (0,025 мм)
  • Компактные сильфонные клапаны Swagelok для распределения потока выполняют переключение с одной линии на другую приводами ручного типа, а также пневматическими приводами с возвратной пружиной или двойного действия
  • Сильфонные клапаны Swagelok с пневматическим приводом для работы с высоким давлением рассчитаны в том числе и на высокие температуры в соответствии с технологическим процессом
  • Некоторые модели сильфонных клапанов Swagelok оснащены системой вторичной изоляции, которая препятствует утечке среды в атмосферу даже при отказе основного уплотнения, тем самым повышая общую надежность, универсальность и безопасность

Требуется помощь в выборе сильфонных клапанов?

Свяжитесь с местными специалистами

ベローズ・シール・バルブのカテゴリー

エアー・アクチュエーター

エアー・アクチュエーター

ベローズ・シール・バルブ用のエアー・アクチュエーターを使用すると、確実かつ精密な流体制御を行うことができ、システムのパフォーマンスが向上します。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

ベローズ・シール・バルブのメンテナンス用の交換部品/アクセサリーとして、ステム・チップ・キット、ベローズ・キット、インジケーター・スイッチ・キット、ガスケット・キットを取り揃えています。

ベローズ・シール・マルチバルブ・マニホールド、V3シリーズ

ベローズ・シール・マルチバルブ・マニホールド、V3シリーズ

ベローズ・シール・バルブを使用したSwagelok®3バルブ・マニホールドは、流体封止に関する要件が厳しいシステムに適しています。

メータリング・ベローズ・シール・バルブ(微量流量調節用)、BMシリーズ

メータリング・ベローズ・シール・バルブ(微量流量調節用)、BMシリーズ

信頼性の高い流量調節用ベローズ・シール・バルブは、硬化ステンレス鋼製アクチュエーター付きで、6回転のハンドル操作で全開になります。スロット付きハンドルにより、マイナス・ドライバーによる調節が可能です。

一般用ベローズ・バルブ、B / H シリーズ

一般用ベローズ・バルブ、B / H シリーズ

ベローズ・シール・バルブは精密な成形メタル・ベローズを採用しており、ボディとベローズの間をガスケットまたは溶接によりシールし、確実な締め切りを実現します。流量調節型ステム・チップもございます。

切り替え用ベローズ・シール・バルブ、BYシリーズ

切り替え用ベローズ・シール・バルブ、BYシリーズ

切り替え用ベローズ・シール・バルブ BYシリーズは、コンパクトなパックレス構造で、ステム・ガイド(Torlon®製)により常に確実な締め切りが可能です。

高圧用ベローズ・バルブ、HBシリーズ

高圧用ベローズ・バルブ、HBシリーズ

空気作動式高圧用ベローズ・シール・バルブは、ベローズをステム・シールに使用したパックレス構造で、流れの方向にかかわらず最高使用圧力まで使用することができます。

高温用補助パッキン付きベローズ・バルブ、Uシリーズ

高温用補助パッキン付きベローズ・バルブ、Uシリーズ

信頼性の高いSwagelok®ベローズ・シール・バルブ Uシリーズは、幅広いアプリケーションに使用することができます。補助シールがバックアップの役目を果たし、外部への漏れを防ぎます。

高純度用ベローズ・バルブ、BNシリーズ

高純度用ベローズ・バルブ、BNシリーズ

高純度用バルブは、確実なステム動作でスムーズな操作が可能で、高い耐久性および清浄度を実現するユニオン・ボンネット構造を採用しています。

Каталоги клапанов с сильфонным уплотнением

Получите подробные сведения о продукции, включая материалы изготовления, номинальные параметры давления и температуры, варианты исполнения, вспомогательные принадлежности.

Калькулятор коэффициента расхода (C<sub>v</sub>) Swagelok для запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)

Вычислить расход для правильного подбора ЗРА

Воспользуйтесь калькулятором коэффициента расхода (Cv) для подбора ЗРА необходимого размера согласно вашим потребностям.

Использовать инструмент

Ресурсы Swagelok специально для вас

Selección de válvulas para sistemas de toma de muestra de fluidos
Cómo Seleccionar las Válvulas Adecuadas para los Sistemas de Fluidos Industriales

Vea cómo aplicar el práctico método STAMPED para seleccionar las válvulas más adecuadas para sus aplicaciones de diseño de fluidos industriales o de sistemas de toma de muestra.

Сократите неконтролируемые выбросы в химической промышленности и нефтепереработке
Минимизируйте затраты, связанные с неконтролируемыми выбросами—используйте ЗРА с низким уровнем выбросов

Неконтролируемые выбросы это растущая проблема для химической и нефтеперерабатывающей отраслей. Сертифицированная ЗРА с низким уровнем выбросов может защитить ваше предприятие и доходы. Узнайте, какие испытания проходят клапаны, и как они могут вам помочь.

Запорная арматура в промышленной жидкостной или газовой системе
Как изолировать промышленные жидкостные и газовые системы запорной арматурой

Изоляция трубопроводов в промышленных жидкостных и газовых системах перед проведением технического обслуживания критически важна для безопасности предприятия. Одним из самых безопасных способов изоляции трубопровода жидкостной или газовой системы является установка двух запорных клапанов. Узнайте, как запроектировать необходимые клапанные сборки для вашей системы.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。