Пробоотборные цилиндры Swagelok®
Компания Swagelok предлагает широкий выбор металлических пробоотборных цилиндров, соответствующих различным стандартам транспортной отрасли в сфере перевозки химических веществ. Долговечные металлические цилиндры номинального давления также позволяют не допустить высвобождения образцов при работе пробоотборной системы, и легко чистятся.
См. пробоотборные цилиндрыС металлическими пробоотборными цилиндрами Swagelok® вы можете быть уверены в сохранности продукта и защите персонала, работающего с вашими контейнерами при транспортировке химических веществ. Мы предлагаем широкий выбор цилиндров, соответствующих стандартам Министерства транспорта США (DOT), Министерства транспорта Канады и Директиве о транспортируемом оборудовании, работающем под давлением (TPED).
Эти цилиндры имеют единообразную толщину стенок, плавные внутренние переходы для удобства очистки и толстостенные соединения, устойчивые к развальцовке. Цилиндры Swagelok также совместимы с модулями отбора лабораторных проб Swagelok®, и обеспечивают надежную герметизацию непрерывно циркулирующей технологической среды для последующего анализа.
Мы предлагаем:
- односторонние цилиндры, двухсторонние цилиндры и миниатюрные пробоотборные цилиндры
- Размер цилиндров: от 10 до 3785 см3 (1 галлон)
- материалы изготовления цилиндров—сталь 304L, 316, 316L и сплав 400
- рабочее давление при работе с продуктами—до 5000 psig (344 бар ман)
- широкий ряд опций, включая встроенные клапаны, трубки от перелива и специальные покрытия
Программа технического обслуживания цилиндров убережет ваших сотрудников от использования поврежденных или изношенных устройств. Наиболее распространенные вопросы по обслуживанию пробоотборных цилиндров. Мэтт Диксон (Matt Dixon), ведущий специалист Swagelok по интеграции и применению, рассказывает о сжатии парового пространства и безопасном порядке отбора проб.
Нужна дополнительная информация о пробоотборных цилиндрах?
샘플 실린더 카테고리
Каталоги пробоотборных цилиндров
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
제품: 304L 및 316L 스테인리스강 재질의 더블 엔드 샘플 실린더; 실린더 밸브; 파열 디스크 유닛 및 파열 디스크 티; 샘플 실린더 액세서리
특징: 10~3785cm3(1 gal)의 사이즈; 최대 사용 압력 5,000psig(344bar); 304L 및 316L 스테인리스강. 합금 400
Обучение работе с системой отбора проб Swagelok®
Научитесь проектировать эффективные пробоотборные системы, диагностировать и устранять проблемы на существующих системах для повышения их точности и эффективности, а также для снижения издержек. Вы получите ценные знания от квалифицированных инструкторов с более чем 30-летним опытом, независимо от вашей отрасли или времени работы.
Подробнее о курсах обучения по пробоотборным системамРесурсы Swagelok специально для вас
Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und wie Sie nicht repräsentative Proben vermeiden können.
Grundlagen der Probenahme: Methoden zur Senkung Ihrer Betriebskosten
Probenahmesysteme ermöglichen eine sichere und effiziente Probenahme und überprüfen Ihr Produkt auf seine richtige chemische Zusammensetzung. Erfahren Sie von den Experten bei Swagelok, wie Sie die Zuverlässigkeit Ihres geschlossenen Probenahmesystems verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten senken können.
Verbessern Sie Ihre Produktqualität mit dem richtigen Probenahmesystem
Erfahren Sie hier, was es bei der Auswahl eines geeigneten Probenahmesystems zu beachten gilt und wie Sie die Qualität Ihrer Endprodukte mit unseren Tipps und Best Practices für die Probenahme steigern können.
Die häufigsten Fehler bei der Probenahme—und wie man sie vermeidet
Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.