Swagelok® PTFE 및 PFA 코어 호스
Swagelok PTFE 및 PFA 코어 호스는 긴 수명, 높은 유연성, 강력한 화학적 내성, 강화된 투과 내성, 손쉬운 세정이 특징이므로, 광범위한 일반 및 특수 애플리케이션에서 비용을 통제하기에 이상적인 선택입니다.
PTFE 및 PFA 코어 호스 보기Swagelok PTFE 및 PFA 호스는 다양한 청정도, 유연성, 투과 내성 요구 사항을 충족하는 주름 없는 호스, 주름관, 하이브리드 옵션으로 공급 가능합니다. 모든 Swagelok PTFE 및 PFA 호스는 Swagelok의 엄격한 품질 기준을 충족함을 보장할 수 있도록 압력 테스트를 거칩니다. 일부 호스는 정전기 소산 기능을 제공하도록 카본 블랙 충전 코어 재질로 제조될 수 있습니다.
PTFE 호스는 투과 내성을 개선하고, 가스 누설과 관련된 비용 및 안전 위험을 줄일 목적으로 열처리 또는 "소결" 가공될 수 있습니다. Swagelok은 비소결 호스에 비해 가스 누설을 현저히 억제하는 저속 소결 또는 소결 후처리 옵션을 제공하며, Swagelok 소결 후처리 호스의 가스 투과 내성은 업계 최고 수준입니다.
Swagelok PFA 호스는 주름 없는 코어 및 유연성이 특징으로, 쎄니타리(sanitary) 애플리케이션에 이상적입니다. 매끄러운 내부 벽은 정밀도와 청정도를 확보하는 데 필요한 완화된 유량 제한과 강화된 배출 성능을 제공합니다. 실리콘 커버는 손쉽게 살수 세척 가능하므로 박테리아 증식을 방지하고, 스테인리스강 편조를 보호하며, 연소를 방지하는 동시에, 공정 온도를 유지하는 데 도움이 됩니다.
적절한 호스를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?
Catégories de flexibles en PTFE et en PFA
Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série B
Efficaces pour contenir la pression, les flexibles en PTFE avec tresse en acier inoxydable 304 sont compatibles avec de nombreux produits chimiques. Pressions de service : du vide à 3000 psig. Des options personnalisables sont disponibles.
Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série F
Avec son tube central en PTFE et sa tresse en fibre, le flexible non métallique série F résiste aux déformations et offre une grande souplesse. Compatible avec de nombreux produits chimiques, il est proposé avec divers raccords.
Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série S
Découvrez le flexible série S, un flexible renforcé par une tresse en acier inoxydable 304 et dont le tube central en PTFE à paroi lisse est enveloppé de silicone. Souple et compatible avec de nombreux produits chimiques, il est proposé dans plusieurs diamètres et avec divers raccordements d’extrémité.
Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série T
Explorez notre gamme de flexibles dotés d’un tube central à paroi lisse en PTFE (fluoropolymère) et d’une tresse protectrice en acier inoxydable 304.
Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série X
Très souples, les flexibles en PTFE avec tresse en acier inoxydable 304 sont compatibles avec de nombreux produits chimiques. Tailles : de 1/4 à 1 pouce ; pressions : du vide à 3500 psig. Des options personnalisables sont disponibles.
Flexible à tube central en PFA, paroi lisse
Découvrez nos flexibles en PFA dotés d’un tube central à paroi lisse et faciles à nettoyer, ce qui en fait le choix parfait pour des applications sanitaires conformes aux réglementations de la FDA.
Flexible à tube central en PTFE à paroi lisse, enveloppe convolutée en acier inoxydable 316L
On utilisera des flexibles dotés d’un tube central à paroi lisse en PTFE et d’une enveloppe convolutée en acier inoxydable 316L dans des applications très haute pureté pour lesquelles une perméation vers l’extérieur est peu souhaitable.
Flexible à tube central en PTFE, convoluté
Explorez notre gamme de flexibles à tube central en PTFE convoluté (fluoropolymère) pour des applications qui exigent légèreté, souplesse et compatibilité chimique.
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels
Swagelok® 호스 자문 서비스
호스 선정, 설치, 검사, 유지보수 절차를 개선하여 호스 수명과 성능을 개선하고 공정 비용을 절감하는 방법을 알아보십시오.
호스 관리에 대해 알아보십시오고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
호스 안전성을 개선하고 플랜트 비용을 낮추는 3 단계
플랜트의 정기 유지보수 과정에서 산업용 호스 안전성이 후순위로 방치되는 경우가 많습니다. 누설이나 마모로 시설물에 생기는 위험을 최소화하려면 호스에도 마땅히 주의를 기울여야 합니다. 이에 Swagelok에서는 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.
산업용 호스 유지보수 계획을 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법
산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 여러분의 시스템을 평가하고, 호스 수명을 관리할 수 있는 예방적 유지보수 계획을 개발하는 방법을 알아보십시오.
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항
산업용 호스를 선택할 때 첫 번째로 고려할 부분은 호스의 가장 안쪽 층인 코어 튜브입니다. Swagelok 전문가에게 코어 튜브 재질과 내벽 구조에 대한 정보와 함께 고객 애플리케이션에 이상적인 호스를 선정하는 방법을 배워보십시오.
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.
Flexible à tube central en PTFE convoluté ou à paroi lisse
Faciles à nettoyer, les flexibles en PTFE convolutés ou à paroi lisse sont compatibles avec de nombreuses substances chimiques et permettent de contrôler le débit avec précision. Des flexibles capables de dissiper l’électricité statique, à tube central chargé de noir de carbone, agréés par la FDA ou certifiés ECE R110 pour un usage avec des carburants de substitution sont disponibles pour des applications spéciales. Diverses options sont proposées pour ces flexibles – longueurs personnalisées, enveloppes et tout un choix de raccordements.