튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
NY-6M4-1 Nylon 6 mm - - - B-1214-1 Messing 3/4 Zoll - - - B-814-1 Messing 1/2 Zoll - - - B-1014-1 Messing 5/8 Zoll - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-10M5-8M Messing 10 mm - 8 mm ID Plastik Stützhülse B-405-3 Messing 1/4 Zoll - 3/16 Zoll ID Plastik Stützhülse B-8M5-6M Messing 8 mm - 6 mm ID Plastik Stützhülse B-1215-10 Messing 3/4 Zoll - 5/8 Zoll ID Plastik Stützhülse -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-1212-61F Edelstahl 18 mm, 3/4 Zoll - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
T-8-RJ-2-T PTFE - - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간