text.skipToContent text.skipToNavigation

Válvula de bola de 3 piezas y 3 vías serie 60 de acero inox., asientos de PTFE reforzado, 1/4 pulg. NPT hembra

1/4" SS 60 Series ball valve with FNPT ends, reinforced PTFE seats, and swing-out design. Rated 2200 PSIG @ 100°F. Compact, durable, and low-maintenance.

Réf. pièce : B-62TF4

Spécifications

Attribut Valeur
球/阀杆材料 Acero Inoxidable
阀体材料 Latón
清洁工艺 Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
接头 1 尺寸 1/4 pulg.
接头 1 类型 NPT hembra
接头 2 尺寸 1/4 pulg.
接头 2 类型 NPT hembra
Cv 最大值 3.8
紧固件材料 Acero al carbono
法兰密封材料 FKM Fluorocarbono
流道型式 2 vías, Cierre, Recta
手柄颜色 Negro
手柄类型 Palanca
低排放认证
室温压力额定值 137 BAR @ 37°C / 2000 PSIG @ 100°F
阀座材料 PTFE Reforzado
阀座弹簧材料 Acero inoxidable 316
服务等级 General
阀杆支撑材料 PEEK
测试 Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
2 通直通型

3 件式工艺/仪表 60 系列球阀采用独特的锥形碟片弹簧加压阀座;活载两件式 V 形阀杆填料;和三件式摆出设计,专为实现高可靠性和低维护性而设计。

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Válvula de bola de 3 piezas y 3 vías serie 60 de acero inox., asientos de PTFE reforzado, 1/4 pulg. NPT hembra

Réf. pièce : B-62TF4
Afficher le catalogue

1/4" SS 60 Series ball valve with FNPT ends, reinforced PTFE seats, and swing-out design. Rated 2200 PSIG @ 100°F. Compact, durable, and low-maintenance.

Ajouter aux favoris

Catalogues

2 通直通型
3 件式工艺/仪表 60 系列球阀采用独特的锥形碟片弹簧加压阀座;活载两件式 V 形阀杆填料;和三件式摆出设计,专为实现高可靠性和低维护性而设计。

Spécifications

B-62TF4 — Válvula de bola de 3 piezas y 3 vías serie 60 de acero inox., asientos de PTFE reforzado, 1/4 pulg. NPT hembra

Attribut Valeur
球/阀杆材料 Acero Inoxidable
阀体材料 Latón
清洁工艺 Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
接头 1 尺寸 1/4 pulg.
接头 1 类型 NPT hembra
接头 2 尺寸 1/4 pulg.
接头 2 类型 NPT hembra
Cv 最大值 3.8
紧固件材料 Acero al carbono
法兰密封材料 FKM Fluorocarbono
流道型式 2 vías, Cierre, Recta
手柄颜色 Negro
手柄类型 Palanca
低排放认证
室温压力额定值 137 BAR @ 37°C / 2000 PSIG @ 100°F
阀座材料 PTFE Reforzado
阀座弹簧材料 Acero inoxidable 316
服务等级 General
阀杆支撑材料 PEEK
测试 Prueba según WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183104
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires
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
Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-63TF8 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-63TS10 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-63TS8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
B-65TF12 Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
B-65TF16 Laiton 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
S-65TF16 Acier au carbone 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-62EF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-62PS4-5228 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-62TF4-JL Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle Afficher le produit
SS-62TF4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO Afficher le produit
SS-62TS10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS4-JK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS4-JL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS4-JLK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS6-JK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS6-JL Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS6-JLK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit
SS-62TS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-62TSC8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp 1/2 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp Afficher le produit
SS-62TVCR4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique Afficher le produit
SS-62TW6T35-3 Acier inoxydable 316 3/8 po Extension de tube 3/8 po Extension de tube Afficher le produit
SS-63ES8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes Afficher le produit
SS-63PF8-2839 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63PS8-2839 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8-33C 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8-JK 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8-JL 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8-LLK 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Afficher le produit
SS-63TF8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Female ISO Tapered Thread 1/2 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-63TS10 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS12-JK 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS12-JL 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS16MM 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS18MM 316 Stainless Steel 18 mm Swagelok® Tube Fitting 18 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-33C 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-E 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-JK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-JL 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-JLK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-LLK 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TS8-T 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-63TSW12T 316 Stainless Steel 3/4 in. Tube Socket Weld 3/4 in. Tube Socket Weld Afficher le produit
SS-63TSW8P 316 Stainless Steel 1/2 in. Pipe Socket Weld 1/2 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit
SS-63TSW8T 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld Afficher le produit
SS-63TVCR8 316 Stainless Steel 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting 1/2 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting Afficher le produit
SS-65TF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-65TF12-JL 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Afficher le produit
SS-65TF12RT 316 Stainless Steel 3/4 in. Female ISO Tapered Thread 3/4 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-65TF16 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Afficher le produit
SS-65TF16-JL 316 Stainless Steel 1 in. Female NPT 1 in. Female NPT Afficher le produit
SS-65TF16RT 316 Stainless Steel 1 in. Female ISO Tapered Thread 1 in. Female ISO Tapered Thread Afficher le produit
SS-65TS16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-65TS16-JL 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-65TS16-SC11 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-65TS25MM 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Fitting Afficher le produit
SS-65TSC16 316 Stainless Steel 1 in. Sanitary Clamp Fitting 1 in. Sanitary Clamp Fitting Afficher le produit
SS-65TSW12P 316 Stainless Steel 3/4 in. Pipe Socket Weld 3/4 in. Pipe Socket Weld Afficher le produit
SS-65TSW16P 316 ステンレス鋼 1 インチ パイプ差し込み溶接 1 インチ パイプ差し込み溶接 Afficher le produit
SS-65TSW16T 316 ステンレス鋼 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー 1 インチ チューブ差し込み溶接エルボー Afficher le produit
SS-67TF20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ NPTめねじ 1 1/4 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-67TF24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ NPTめねじ 1 1/2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-67TS24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 Afficher le produit
SS-67TSW24P 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 1 1/2 インチ パイプ差し込み溶接 Afficher le produit
SS-68TF32 316 ステンレス鋼 2 インチ NPTめねじ 2 インチ NPTめねじ Afficher le produit
SS-68TSW32P 316 ステンレス鋼 2 インチ パイプ差し込み溶接 2 インチ パイプ差し込み溶接 Afficher le produit

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.