text.skipToContent text.skipToNavigation

Шаровой кран с 3-компонентным корпусом серии 60 из нерж. стали, седла из армированного фторопласта (PTFE), соединение под приварку враструб для толстостенных труб 3/4 дюйма

2-way 60 Series ball valve, 3/4 in. pipe socket weld ends, reinforced PTFE seats, stainless steel body, lever handle, and swing-out design for easy service.

型番: SS-65TSW12P

仕様

属性
Matériau de boisseau sphérique/tige Нержавеющая сталь
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/4 дюйма
Type du raccordement 1 Толстостенное трубное соединение под приварку враструб
Dimension du raccordement 2 3/4 дюйма
Type du raccordement 2 Толстостенное трубное соединение под приварку враструб
Cv maximal 36
Matériau des fixations Нержавеющая сталь 316
Matériau des joints de bride фторуглерод FKM
Type d’écoulement 2-ходовые, отсечные, прямые
Couleur de poignée Черный
Type de poignée Рычажные
Certification faibles émissions Да
Pression nominale à température ambiante 2200 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 151 бар при 37 °C
Matériau du siège Армированный полиэфирэфиркетон (PTFE)
Matériau de ressort de siège Нержавеющая сталь 316
Catégorie d'usage Общего назначения
Matériau de palier de tige Сплав X750
Tests Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
Configuration droite, 2 voies

Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

警告: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей.

Шаровой кран с 3-компонентным корпусом серии 60 из нерж. стали, седла из армированного фторопласта (PTFE), соединение под приварку враструб для толстостенных труб 3/4 дюйма

型番: SS-65TSW12P
カタログを見る

2-way 60 Series ball valve, 3/4 in. pipe socket weld ends, reinforced PTFE seats, stainless steel body, lever handle, and swing-out design for easy service.

お気に入りに追加する

カタログ

Configuration droite, 2 voies
Avec leur siège unique comprimé par des rondelles coniques élastiques, leur garniture de tige en deux pièces à compression permanente et leur conception à basculement, les vannes à boisseau sphérique de la série 60 sont conçues pour offrir une fiabilité maximale avec un minimum d'entretien.

仕様

SS-65TSW12P — Шаровой кран с 3-компонентным корпусом серии 60 из нерж. стали, седла из армированного фторопласта (PTFE), соединение под приварку враструб для толстостенных труб 3/4 дюйма

属性
Matériau de boisseau sphérique/tige Нержавеющая сталь
Matériau du corps Нержавеющая сталь 316
Procédé de nettoyage Стандартная инструкция по очистке и упаковке (SC-10)
Dimension du raccordement 1 3/4 дюйма
Type du raccordement 1 Толстостенное трубное соединение под приварку враструб
Dimension du raccordement 2 3/4 дюйма
Type du raccordement 2 Толстостенное трубное соединение под приварку враструб
Cv maximal 36
Matériau des fixations Нержавеющая сталь 316
Matériau des joints de bride фторуглерод FKM
Type d’écoulement 2-ходовые, отсечные, прямые
Couleur de poignée Черный
Type de poignée Рычажные
Certification faibles émissions Да
Pression nominale à température ambiante 2200 фунтов на кв. дюйм, ман. при 100 °F / 151 бар при 37 °C
Matériau du siège Армированный полиэфирэфиркетон (PTFE)
Matériau de ressort de siège Нержавеющая сталь 316
Catégorie d'usage Общего назначения
Matériau de palier de tige Сплав X750
Tests Испытание согласно WS-22
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40183106
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-62TF4 Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
B-63TF8 Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle 1/2 po Filetage NPT femelle 製品を見る
B-63TS10 Laiton 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-63TS8 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
B-65TF12 Laiton 3/4 po Filetage NPT femelle 3/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
B-65TF16 Laiton 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle 製品を見る
S-65TF16 Acier au carbone 1 po Filetage NPT femelle 1 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-62EF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-62PS4-5228 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-62TF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-62TF4-JL Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 製品を見る
SS-62TF4RT Acier inoxydable 316 1/4 po Taraudage conique ISO 1/4 po Taraudage conique ISO 製品を見る
SS-62TS10MM Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-62TS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-62TS4-JK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-62TS4-JL Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-62TS4-JLK Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-62TS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-62TS6-JK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-62TS6-JL Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-62TS6-JLK Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 3/8 po Raccord pour tube Swagelok® 製品を見る
SS-62TS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-62TS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-62TS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 製品を見る
SS-62TSC8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp 1/2 po Raccords sanitaire Kwik-Clamp 製品を見る
SS-62TVCR4 Acero inoxidable 316 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 製品を見る
SS-62TW6T35-3 Acero inoxidable 316 3/8 pulg. Extensión de Tubo 3/8 pulg. Extensión de Tubo 製品を見る
SS-63ES8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63PF8-2839 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-63PS8-2839 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63TF6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-63TF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-63TF8-33C Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-63TF8-JK Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-63TF8-JL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-63TF8-LLK Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 製品を見る
SS-63TF8RT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO 製品を見る
SS-63TS10 Нержавеющая сталь 316 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 5/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63TS12 Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63TS12-JK Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63TS12-JL Нержавеющая сталь 316 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63TS12MM Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63TS16MM Нержавеющая сталь 316 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 16 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63TS18MM Нержавеющая сталь 316 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 18 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63TS6 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63TS8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63TS8-33C Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63TS8-E Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63TS8-JK Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63TS8-JL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63TS8-JLK Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63TS8-LLK Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63TS8-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63TS8-T Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 製品を見る
SS-63TSW12T 316 스테인리스강 3/4인치 튜브 소켓 용접 3/4인치 튜브 소켓 용접 製品を見る
SS-63TSW8P 316 스테인리스강 1/2인치 파이프 소켓 용접 1/2인치 파이프 소켓 용접 製品を見る
SS-63TSW8T 316 스테인리스강 1/2인치 튜브 소켓 용접 1/2인치 튜브 소켓 용접 製品を見る
SS-63TVCR8 316 스테인리스강 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 1/2인치 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 製品を見る
SS-65TF12 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-65TF12-JL 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 NPT 3/4인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-65TF12RT 316 스테인리스강 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 3/4인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-65TF16 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-65TF16-JL 316 스테인리스강 1인치 암나사 NPT 1인치 암나사 NPT 製品を見る
SS-65TF16RT 316 스테인리스강 1인치 암나사 ISO 경사나사 1인치 암나사 ISO 경사나사 製品を見る
SS-65TS16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-65TS16-JL 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 製品を見る
SS-65TS16-SC11 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-65TS25MM 316 Stainless Steel 25 mm Swagelok® Tube Fitting 25 mm Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-65TSC16 316 Stainless Steel 1 in. Sanitary Clamp Fitting 1 in. Sanitary Clamp Fitting 製品を見る
SS-65TSW16P 316 Stainless Steel 1 in. Pipe Socket Weld 1 in. Pipe Socket Weld 製品を見る
SS-65TSW16T 316 Stainless Steel 1 in. Tube Socket Weld 1 in. Tube Socket Weld 製品を見る
SS-67TF20 316 Stainless Steel 1 1/4 in. Female NPT 1 1/4 in. Female NPT 製品を見る
SS-67TF24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Female NPT 1 1/2 in. Female NPT 製品を見る
SS-67TS24 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 製品を見る
SS-67TSW24P 316 Stainless Steel 1 1/2 in. Pipe Socket Weld 1 1/2 in. Pipe Socket Weld 製品を見る
SS-68TF32 316 Stainless Steel 2 in. Female NPT 2 in. Female NPT 製品を見る
SS-68TSW32P 316 Stainless Steel 2 in. Pipe Socket Weld 2 in. Pipe Socket Weld 製品を見る

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。