text.skipToContent text.skipToNavigation

Kugelhahn der Serie GB für allgemeine Anwendungen, Edelstahl, Ventilsitze aus verstärktem PEEK, 3/8 Zoll Swagelok-Rohrverschraubung

Réf. pièce : SS-8GBS6

Spécifications

Attribut Valeur
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok®-Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 3/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok®-Rohrverschraubung
Maximaler Cv 2.5
Grifffarbe Schwarz
Griffart Hebel
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 6000 psig bei 100 °F / 413 bar bei 37 °C
Sitzwerkstoff PEEK
Service-Klasse Allgemein
Spindellagermaterial PEEK
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
2-Wege, gerade Ausführung

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Produkte oder Komponenten von Swagelok, die nicht mit den Industriestandards übereinstimmen, einschließlich Rohrverschraubungen und Endanschlüsse von Swagelok, dürfen nicht mit solchen anderer Hersteller kombiniert/ausgetauscht werden.

Kugelhahn der Serie GB für allgemeine Anwendungen, Edelstahl, Ventilsitze aus verstärktem PEEK, 3/8 Zoll Swagelok-Rohrverschraubung

Réf. pièce : SS-8GBS6
Afficher le catalogue

Ajouter aux favoris

Catalogues

2-Wege, gerade Ausführung

Spécifications

SS-8GBS6 — Kugelhahn der Serie GB für allgemeine Anwendungen, Edelstahl, Ventilsitze aus verstärktem PEEK, 3/8 Zoll Swagelok-Rohrverschraubung

Attribut Valeur
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 3/8 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok®-Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 3/8 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok®-Rohrverschraubung
Maximaler Cv 2.5
Grifffarbe Schwarz
Griffart Hebel
Niedrigemission-zertifiziert Ja
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 6000 psig bei 100 °F / 413 bar bei 37 °C
Sitzwerkstoff PEEK
Service-Klasse Allgemein
Spindellagermaterial PEEK
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
Sélectionner un nouveau produit avec des caractéristiques similaires

Ressources

Schémas
2D

Des représentations en deux dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

3D

Des représentations en trois dimensions sont disponibles pour ce produit. Télécharger le fichier CAO.

Schéma

Des schémas sont disponibles pour ce produit. Télécharger les fichiers.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
SS-16GBF16 Acier inoxydable 316 1 po Taraudage NPT 1 po Taraudage NPT Afficher le produit
SS-8GBF8 Acier inoxydable 316 1/2 po filetage NPT femelle 1/8 po 1/2 po filetage NPT femelle 1/8 po Afficher le produit
SS-8GBS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.