text.skipToContent text.skipToNavigation

스테인리스강 3-피스 고압 3-Way 볼 밸브, PEEK 시트, 1/4인치 FNPT x 1/4인치 FNPT x 1/4인치 FNPT

부품 번호: SS-83XTF4

사양

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
연결구 3 크기 1/4인치
연결구 3 종류 암나사 NPT
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
3-Way 방향 전환형

트러니언 스타일 83 및 H83 시리즈 볼 밸브는 저압 및 고압 환경 모두에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. 컴팩트함과 최대 유량을 중심으로 설계된 이 제품은 낮은 작동 토크와 폭넓은 온도 범위를 제공합니다. 요청에 따라 ECE R110 형식 승인 모델도 공급 가능합니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

경고: Swagelok 튜브 피팅 연결구를 포함하여 Swagelok의 제품 및 부품을 산업 설계 표준이 적용되지 않는 타사 제품 및 부품과 혼합하거나 혼용하여 사용하지 마십시오.

스테인리스강 3-피스 고압 3-Way 볼 밸브, PEEK 시트, 1/4인치 FNPT x 1/4인치 FNPT x 1/4인치 FNPT

부품 번호: SS-83XTF4
카탈로그 보기

즐겨찾기에 추가하기

카탈로그

3-Way 방향 전환형
트러니언 스타일 83 및 H83 시리즈 볼 밸브는 저압 및 고압 환경 모두에서 신뢰성 높은 성능을 제공합니다. 컴팩트함과 최대 유량을 중심으로 설계된 이 제품은 낮은 작동 토크와 폭넓은 온도 범위를 제공합니다. 요청에 따라 ECE R110 형식 승인 모델도 공급 가능합니다.

사양

SS-83XTF4 — 스테인리스강 3-피스 고압 3-Way 볼 밸브, PEEK 시트, 1/4인치 FNPT x 1/4인치 FNPT x 1/4인치 FNPT

속성
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/4인치
연결구 1 종류 암나사 NPT
연결구 2 크기 1/4인치
연결구 2 종류 암나사 NPT
연결구 3 크기 1/4인치
연결구 3 종류 암나사 NPT
eClass (4.1) 37010401
eClass (5.1.4) 37010401
eClass (6.0) 37010401
eClass (6.1) 37010401
eClass (10.1) 37010401
UNSPSC (4.03) 40141607
UNSPSC (10.0) 40141607
UNSPSC (11.0501) 40141607
UNSPSC (13.0601) 40141607
UNSPSC (15.1) 40141607
UNSPSC (17.1001) 40141600
비슷한 사양의 새 제품 선택

자원

도면
2D

이 제품은 이차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

3D

이 제품은 삼차원 렌더링을 이용할 수 있습니다. CAD 파일을 다운로드하십시오.

세일즈 드로잉

이 제품은 세일즈 도면을 이용할 수 있습니다. 파일을 다운로드하십시오.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
SS-83XKF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-83XKS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-83XKS6 Acier inoxydable 316 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-83XKS6MM Acier inoxydable 316 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-83XKS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-83XKS8MM Acier inoxydable 316 8 mm Raccord pour tube Swagelok® 8 mm Raccord pour tube Swagelok® 제품 보기
SS-83XPF4 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle 1/4 po Filetage NPT femelle 제품 보기
SS-83XPS2 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-83XPS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기
SS-83XPS8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 1/2 po Raccord pour tube Swagelok® 제품 보기
SS-83XTS4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 제품 보기

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.