text.skipToContent text.skipToNavigation
面積式流量計

スウェージロックの面積式流量計

Swagelok面積式流量計を使用すると、液体やガスの流量測定を正確に行うことができます。各アプリケーションの要件に合わせて、測定管の材質はガラスまたは金属から選ぶことができます。

詳細について問い合わせる

Swagelok®面積式流量計は、テーパー管およびフロートを使用して、液体やガスの流量測定を行います。フロートは、流量が増加すると流れに押されて上方に移動し、流量が減少すると重力の作用により下方に移動します。簡単に取り付け可能で測定値の読み取りが容易なほか、摩耗部分がないため、メンテナンスの頻度を抑えることができます。10:1のターンダウン比(測定可能な最大流量と最小流量の比は10:1)により、正確な測定が可能です。さまざまな用途や場所に合わせて、測定流量範囲を選択することができます。

Swagelok面積式流量計には、流体、流量範囲、精度クラスに応じ、クリーンなドライ・エアー(空気を用いた測定用モデルの場合)または水(水を用いた測定用モデルの場合)を用いて、工場にて校正を全品に行っています。 なお、お客さま指定のアプリケーションに合わせて校正を行うこともできます。

面積式流量計 Mシリーズ(M1/M2/M4/M4Hモデル)

Swagelok®面積式流量計 Mシリーズの測定管は金属製で、圧力や温度などの要因によってガラス製測定管の使用が困難な条件下での使用に適しています。金属製測定管では表示を直接読み取ることができないため、面積式流量計 Mシリーズには、機械式または電子表示ディスプレイを組み込んでいます。

仕様

測定流量範囲 空気:5.0~50から18,000~180,000 std L/h
水:0.3~3.0から1,000~10,000 L/h
使用温度範囲 プロセス温度:M1/M2モデル:–40~150°C
M4/M4Hモデル:–40 to 300°C

周囲温度:M1/M2モデル:–20 to 70°C
M4/M4Hモデル:–40~120°C
一次側の最高使用圧力 19.9 MPa
プロセス・ラインへの接続部(サイズとタイプ) 1/4~1 1/4 インチNPTねじ
1/2~1 インチASMEフランジ・アダプター
精度クラス 1.6、2.5、4.0

面積式流量計 Gシリーズ(G1/G2/G3/G4/GM/GPモデル)

Swagelok®面積式流量計 Gシリーズの測定管はガラス製で、プロセス流体を直接目視で確認し、流量を直接読み取ることができます。

仕様

測定流量範囲 空気:0.5~5.0から500~5,000 std L/h
水:0.04~0.4 L/hから16~160 L/h
使用温度範囲 プロセス温度:–5~100°C
周囲温度:–20~100°C
一次側の最高使用圧力 1.0 MPa
プロセス・ラインへの接続部(サイズとタイプ) 1/4 インチNPTねじ、G 1/8(ISO 228)、G 1/4(ISO 228)
精度クラス 1.0、2.5、4.0

流量計の選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

面積式流量計のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

Swagelok PrESS(Pre-Engineered Subsystem)

小さなフットプリント(設置面積)ながら大きな影響力を持つ圧力計の不具合を検出する方法

今回は、圧力計の不具合の兆候を認識し、作業員へのリスクと修理費用がかさむダウンタイムを回避する方法を紹介します。

圧力計の不具合を防止するには

Ресурсы Swagelok специально для вас

Панель с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений
Обзор решений с использованием вспомогательных систем торцевых уплотнений

Узнайте, как во вспомогательных системах торцевых уплотнений Swagelok® для стандарта API 682 применяется передовой опыт API 682, а также принципы проектирования, которые делают системы удобными в монтаже и техобслуживании.

Инженер обследует жидкостные и газовые системы малого диаметра заказной комплектации в сборе
Как жидкостные и газовые системы могут сгладить ограничения, вызванные нехваткой ресурсов

Есть несколько распространенных жидкостных и газовых систем, от которых зависит успешная работа производства, поэтому, если у вас мало ресурсов, выбор подходящего подрядчика может принести много пользы.

Рабочие обсуждают технологические измерения на заводе
Технологические измерения—передовой опыт для импульсных линий

Если сосредоточить внимание только на датчике, найти проблемы в КИП может быть сложно. Советы и передовой опыт компании Swagelok помогут вам научиться решать проблемы на вашей технологической линии КИП.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.