text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok SWAK(スワック)嫌気性管用ねじシール剤

スウェージロックのシール剤

Swagelok®管用ねじシール剤を使用すると、さまざまなアプリケーションにおいて漏れのない確実なシールを実現し、システムの安全性を向上させることができます。また、 Swagelok®熱交換器チューブ・プラグ TPシリーズを使用することで、熱交換器の耐用年数が長くなり、メンテナンス・コストを削減することができます。

シール剤を見る

Swagelok管用ねじシール剤は、さまざまな化学薬品に対して反応を起こすことなく、各種アプリケーションにおいて漏れの無い確実なシールを実現します。幅広いシステム圧力や温度に対応します。

  • Swagelok SWAK™(スワック)嫌気性管用ねじシール剤は、素早く容易に塗布することが可能で、ねじに粘着し、ねじ込んでも切れ落ちません。組み立て時の潤滑剤として作用し、ねじのかじりや焼き付きを防止します。接着部分が硬化し、振動や衝撃にも強くなります。接着した部分は、完全に硬化した後も、低トルクで分離可能です。
  • Swagelok®PTFEフリー管用ねじシール剤もSWAKと同様に機能し、PTFEベースのシール剤が好ましくないアプリケーションにおいて素早くシールします。
  • Swagelok®PTFEテープ管用ねじシール剤は、Commercial Item Description A-A-58092に準拠し、管用テーパーおねじに使用することができます(最高使用温度:232°C)

Swagelok®熱交換器用チューブ・プラグ TPシリーズを使用してチューブ・エンドをシールすると、熱交換器をより長く使用することができます。均一なテーパーおよび滑らかな表面仕上げにより、最小限の力で確実にシールします。チューブ・プラグは、さまざまな材質を選ぶことができるため、各種システムに適合します。

管用ねじシール剤に関して質問がありますか?

専門スタッフに相談する

Catégories de produits d’étanchéité

Obturateurs pour tubes

Obturateurs pour tubes

Les obturateurs pour tubes d’échangeur de chaleur scellent les extrémités des tubes qui fuient, prolongeant ainsi la durée de vie des échangeurs.

Produits d'étanchéité pour filetages

Produits d'étanchéité pour filetages

Nos produits d’étanchéité pour filetages sont compatibles avec de nombreux produits chimiques, ce qui permet d’obtenir une parfaite étanchéité dans toutes sortes d’applications.

シール剤のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックの漏れ検出サービス

圧縮ガスの漏れ検出サービス

圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。

漏れ検出サービスの詳細を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの圧縮ガス漏れ検出サービス
漏れ検出の導入事例

スウェージロックの流体システム専門スタッフは、技術的およびアプリケーションに関する豊富な知識を持っており、流体システムにおける漏れを検出、排除、防止するサポートを定期的に行っています。お客さまが得たメリットを紹介します。

流体システムの漏れに対処する
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト

プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。

タイヤ製造施設における一般的な流体システムの漏れ
タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れに対処する

タイヤの製造工程でプロセス配管の漏れが看過されているケースがありますが、システムに漏れがあると、安全上深刻な問題が生じたり、収益が低下したりするおそれがあります。今回は、工場全体の一般的な漏れの原因を特定する方法と、それを改修する方法を紹介します。

スウェージロックの漏れ検出サービス
システムの漏れを防ぐ方法:チューブの適切な前処理の重要性

チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.