|
Conjunto sustitución juntas de FKM Fluorocarbono para válvulas antirretorno series 8CP y 8CPA, Dureza 75, Tamaño uniforme 110
Referencia #: VI70-8CP-K4
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Especificaciones
Conjunto de Juntas para la serie CSeleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok. Inicie la sesión o regístrese para ver los precios ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.
Conjunto sustitución juntas de FKM Fluorocarbono para válvulas antirretorno series 8CP y 8CPA, Dureza 75, Tamaño uniforme 110
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Conjunto de Juntas para la serie C
Pressions de service jusqu’à 413 bar (6000 psig); Pressions de tarage réglables ou fixes; Divers raccordements d’extrémité; Matériaux en acier inoxydable 316 et laiton
Caractéristiques : Procédure d’identification étape par étape des filetages et raccords.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Valve sizing often is described by the nominal size of the end connections, but a more important measure is the flow that the valve can provide. And determining flow through a valve can be simple.
Pages 1-3. Features: installation in high-pressure applications and high safety-factor systems.
Procedure for installing Swagelok tube fittings in sizes over 1 inch or 25 mm.
Especificaciones
VI70-8CP-K4 — Conjunto sustitución juntas de FKM Fluorocarbono para válvulas antirretorno series 8CP y 8CPA, Dureza 75, Tamaño uniforme 110
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material del Cuerpo | FKM Fluorocarbono |
| Para las Series | 8CP y 8CPA |
| Material de la junta tórica | Dureza 75, Tamaño Uniforme 110 |
| eClass (4.1) | 37010633 |
| eClass (5.1.4) | 27300400 |
| eClass (6.0) | 23070000 |
| eClass (6.1) | 23070000 |
| eClass (10.1) | 23070000 |
| UNSPSC (4.03) | 40141616 |
| UNSPSC (10.0) | 40141616 |
| UNSPSC (11.0501) | 40141616 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141616 |
| UNSPSC (15.1) | 40141616 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
|
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP70-4C-K4 | Éthylène propylène | - | - | - | - | Ver producto |
| K-FCBR-90-OR-906 | Élastomère fluorocarboné FKM | - | - | - | - | Ver producto |
| K-FCBR-90-OR-908 | Élastomère fluorocarboné FKM | - | - | - | - | Ver producto |
| KZ75-4C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Ver producto |
| KZ75-8C-K4 | Kalrez | - | - | - | - | Ver producto |
| T-4C-K4 | PTFE | - | - | - | - | Ver producto |
| VI70-4C-K4 | Élastomère fluorocarboné FKM | - | - | - | - | Ver producto |
| VI70-8C-K4 | Élastomère fluorocarboné FKM | - | - | - | - | Ver producto |
| VI90-4C-K4 | Élastomère fluorocarboné FKM | - | - | - | - | Ver producto |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.