text.skipToContent text.skipToNavigation

Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, absperrend, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,2, Blaue Kodierung

型番: SS-QC4-D-400K5

仕様

属性
ボディ材質 Edelstahl 316
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 Zoll
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
最大Cv 0,2 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Fluorkautschuk FPM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
最高使用圧力(室温での接続時) 206 BAR bei 21 °C /3000 PSIG bei 70 °F
最高使用圧力(室温での切り離し時) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
シリーズ QC4
特殊用スリーブ Blau kodierte Hülse
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
DESO型ステム

迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, absperrend, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,2, Blaue Kodierung

型番: SS-QC4-D-400K5
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

DESO型ステム
迅速かつ容易に接続可能なSwagelokクイック・コネクツは、接続が頻繁に行われ、かつ空気混入量やスピリッジ(流体流出量)を最小限に抑える必要がある用途に適しています。

仕様

SS-QC4-D-400K5 — Schnellkupplungsstecker, Edelstahl, absperrend, 1/4 Zoll Swagelok Rohrverschraubung, Cv 0,2, Blaue Kodierung

属性
ボディ材質 Edelstahl 316
洗浄プロセス Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
コネクション1 サイズ 1/4 Zoll
コネクション1 タイプ Swagelok® Rohrverschraubung
最大Cv 0,2 - bei Verbindung mit einem Standard-Körper mit Absperrung
潤滑剤 Dow Corning 111
Oリング材質 Fluorkautschuk FPM
最高使用圧力(最高温度での接続時) 17,2 BAR bei 204 °C /250 PSIG bei 400 °F
最高使用圧力(室温での接続時) 206 BAR bei 21 °C /3000 PSIG bei 70 °F
最高使用圧力(室温での切り離し時) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
最高使用温度 / 圧力(接続時および切り離し時) 17,2 BAR bei 21 °C /250 PSIG bei 70 °F
シリーズ QC4
特殊用スリーブ Blau kodierte Hülse
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
B-QC4-D-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-QC4-D-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
B-QC4-D-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
B-QC4-D-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-QC6-D-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
B-QC6-D-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
B-QC6-D-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-QC6-D-6PM Laiton 3/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
B-QC8-D-810 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
B-QC8-D-8PF Laiton 1/2 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
B-QC8-D-8PM Laiton 1/2 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-D-200 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-D-2PF Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-D-2PM Acier inoxydable 316 1/8 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-D-400 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K1 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K3 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-D-400K4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - 製品を見る
SS-QC4-D-400KZ Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® - - 製品を見る
SS-QC4-D-4MT Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage conique ISO mâle - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PF Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PFK5 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT femelle - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PFKZ Acier inoxydable 316 1/4 po filetage NPT femelle 1/8 po - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PM Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMK2 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMK3 Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-D-4PMKZ Acier inoxydable 316 1/4 po Filetage NPT mâle - - 製品を見る
SS-QC4-D-6M0 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC4-D-6M0K1 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-10M0 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-4PF 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC6-D-4PM 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC6-D-600 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K1 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-600K3 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC6-D-6PF 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC6-D-6PM 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - 製品を見る
SS-QC6-DC-6HC 316 Stainless Steel 3/8 in. Hose Connector - - 製品を見る
SS-QC8-D-12M0 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-D-810 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-D-810K1 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - 製品を見る
SS-QC8-D-8MT 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - 製品を見る
SS-QC8-D-8PF 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT - - 製品を見る
SS-QC8-D-8PM 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。